- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Cotovelo plano 90grausdexson 40 x 25 mm branco dxn11083
Código:
DXN11083
De: R$ 0,00Por: R$ 9,12ou X de
Preço a vista: R$ 9,12
Descrição
Cotovelo plano 90° 40 x 25 mm, dexson, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Material de entroncamento | plástico |
---|---|
Raio de curvatura | 25 mm |
Material | ABS + PC |
Tonalidade de cor | Branco |
Principal
Linha de produto | Dexson |
---|---|
Tipo de produto ou componente | dobrar |
Sistema de instalação de cabeamento | trunking |
Meio ambiente
Normas | IEC 61084-2-1 |
---|---|
Retardamento de chamas | autoextinguível |