- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Disjuntor c120n 1p curva c 80a 440v a9n18357
Código:
A9N18357
De: R$ 0,00Por: R$ 756,54ou X de
Descrição
Disjuntor c120n 1p 80a c curve
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Durabilidade mecânica | 20000 ciclos |
---|---|
Seguimento de mercado | pequeno comércio |
Desvios de 9 mm | 3 |
Suporte de montagem | calha DIN simétrica de 35 mm |
Cor | RAL 9003 |
Largura | 27 mm |
Modo de montagem | de encaixe |
Sinalização local | indicação ligado/desligado |
Altura | 81 mm |
Comprimento da decapagem do fio | 15 mm |
Profundidade | 73 mm |
Descrição de polos | 1P |
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado | sim |
Durabilidade elétrica | 5000 ciclos para IEC 60947-2 |
[UE] Tensão de operação nominal | 12 V CA 50/60 Hz |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
Capacidade de corte | 3 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz IT para EN/IEC 60947-2 |
Código de capacidade de interrupção | N |
Indicação de posição do contato | sim |
Proteção de fuga à terra | sem |
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço | 2.25 kA 75 % para EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz |
Classe de limitação | 3 para EN/IEC 60947-2 |
Limite de disparo magnético | 5...10 x pol |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Peso | 0.205 kg |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 500 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para EN/IEC 60947-2 |
Compatibilidade de gama | C120 |
Conexões - Terminais | terminais tipo túnel1-50 mm² rígido |
Torque de aperto | 3.5-3.5 N.m |
Principal
Linha de produto | C120 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | disjuntor modular |
Nome abreviado do dispositivo | C120N |
Nome abreviado do dispositivo | C120N |
Gama | Acti 9 |
[IN] corrente nominal | 80 A a 30 °C |
Tipo de controle | alavanca articulada |
Aplicativo do dispositivo | distribuição |
Nome do produto | C120 |
Tipo de rede | CA |
Curva de Tempo-Corrente | C |
Número de polos protegidos | 1 |
Tecnologia da unidade de disparo | termomagnético |
Adequação para isolamento | sim para IEC 60947-2 |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | IV |
---|---|
Certificações do produto | EAC |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Padrões | EN/IEC 60947-2 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C |
Tropicalização | 2 para IEC 60068-1 |
Umidade relativa | 95-95 % a 55-55 °C |
Graus de poluição | 3 para IEC 60947-2 |
Altitude de funcionamento | 2000 m |