- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Disjuntor c120n 3p curva c 100a 440v a9n18367
Código:
A9N18367
De: R$ 0,00Por: R$ 1.459,18ou X de
Descrição
Disjuntor c120n 3p 100a c curve
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Durabilidade mecânica | 20000 ciclos |
---|---|
Peso | 0.615 kg |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 500 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para EN/IEC 60947-2 |
Compatibilidade de gama | C120 |
Conexões - Terminais | terminais tipo túnel1-50 mm² rígido |
Torque de aperto | 3.5-3.5 N.m |
Principal
Linha de produto | C120 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | disjuntor modular |
Nome abreviado do dispositivo | C120N |
Nome abreviado do dispositivo | C120N |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | IV |
---|---|
Certificações do produto | EAC |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Padrões | EN/IEC 60947-2 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C |