- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Interruptor diferencial residual acti 9 iid rccb 4p 100a 30ma tipo ac a9r51491
Código:
A9R51491
De: R$ 0,00Por: R$ 2.108,98ou X de
Descrição
Disjuntor diferencial residual acti 9 iid rccb 4p 100a 30ma tipo ac
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Durabilidade mecânica | 20000 ciclos |
---|---|
Desvios de 9 mm | 8 |
Suporte de montagem | calha DIN |
Cor | RAL 9003 |
Largura | 72 mm |
Modo de montagem | de encaixe |
Altura | 91 mm |
Comprimento da decapagem do fio | 14 mm of superior ou inferior conexão |
Profundidade | 73.5 mm |
Descrição de polos | 4P |
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado | superior ou inferior: Protetor de barramento |
Durabilidade elétrica | CA-1: 10000 ciclos |
[UE] Tensão de operação nominal | 380...415 V CA 50/60 Hz |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
Descrição das opções de bloqueio | dispositivo de travamento |
Indicação de posição do contato | sim |
Capacidade de fechamento e corte nominal | Idm 1500 A |
Localização do dispositivo no sistema | de saída |
Tecnologia de disparo de corrente residual | independente da tensão |
Corrente de curto-circuito condicional nominal | 10 kA |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Peso | 0.37 kg |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 500 V CA 50/60 Hz |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV |
Conexões - Terminais | terminal simples superior ou inferior1-25 mm² flexível |
Torque de aperto | 3.5-3.5 N.m superior ou inferior |
Principal
Linha de produto | iID |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Interruptor diferencial (DR/IDR) |
Nome abreviado do dispositivo | iID |
Nome abreviado do dispositivo | iID |
Gama | Acti 9 |
[IN] corrente nominal | 100 A |
Tipo de controle | alavanca articulada |
Nome do produto | Acti 9 iID |
Tipo de rede | CA |
Atraso de proteção de fuga à terra | instantâneo |
Classe de proteção de fuga à terra | Classe AC |
Posição neutra | esquerda |
Sensibilidade de fuga à terra | 30 mA |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
---|---|
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-60 °C |
Graus de poluição | 3 |
Compatibilidade eletromagnética | 8/20 µs tensão aos choques, 250 A para EN/IEC 61008-1 |
Normas | EN/IEC 61008-1 |
LEVE-ME JUNTO
quem comprou comprou tambem
-
junho verde Schneider