Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Interruptor diferencial residual acti9 iid 4p 63a 30ma classe ac 415v a9r71463

Código:

A9R71463

Por: R$ 889,78ou X de

Descrição

Disjuntor diferêncial residual acti 9 iid rccb 4p 63a 30ma tipo ac
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Durabilidade mecânica20000 ciclos
Desvios de 9 mm8
Suporte de montagemcalha DIN
CorRAL 9003
Largura72 mm
Modo de montagemde encaixe
Altura91 mm
Comprimento da decapagem do fio14 mm of superior ou inferior conexão
Profundidade73.5 mm
Descrição de polos4P
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinadosuperior ou inferior: Protetor de barramento
Durabilidade elétricaCA-1: 15000 ciclos
[UE] Tensão de operação nominal380...415 V CA 50/60 Hz
Frequência da rede50/60 Hz
Descrição das opções de bloqueiodispositivo de travamento
Indicação de posição do contatosim
Capacidade de fechamento e corte nominalIdm 1500 A
Localização do dispositivo no sistemade saída
Tecnologia de disparo de corrente residualindependente da tensão
Corrente de curto-circuito condicional nominal10 kA
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.37 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal500 V CA 50/60 Hz
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV
Compatibilidade de gamaiID
Conexões - Terminaisterminal simples superior ou inferior1-25 mm² flexível
Torque de aperto3.5-3.5 N.m superior ou inferior

Principal

Linha de produtoiID
Tipo de produto ou componenteInterruptor diferencial (DR/IDR)
Nome abreviado do dispositivoiID
Nome abreviado do dispositivoiID
GamaActi 9
[IN] corrente nominal63 A
Tipo de controlealavanca articulada
Nome do produtoActi 9 iID
Tipo de redeCA
Atraso de proteção de fuga à terrainstantâneo
Classe de proteção de fuga à terraClasse AC
Posição neutraesquerda
Sensibilidade de fuga à terra30 mA

Meio ambiente

Certificações do produtoSNI
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Graus de poluição3
Compatibilidade eletromagnética8/20 µs tensão aos choques, 250 A para EN/IEC 61008-1
NormasEN/IEC 61008-1

Complementar

Durabilidade mecânica20000 ciclos
Desvios de 9 mm8
Suporte de montagemcalha DIN
CorRAL 9003
Largura72 mm
Modo de montagemde encaixe
Altura91 mm
Comprimento da decapagem do fio14 mm of superior ou inferior conexão
Profundidade73.5 mm
Descrição de polos4P
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinadosuperior ou inferior: Protetor de barramento
Durabilidade elétricaCA-1: 15000 ciclos
[UE] Tensão de operação nominal380...415 V CA 50/60 Hz
Frequência da rede50/60 Hz
Descrição das opções de bloqueiodispositivo de travamento
Indicação de posição do contatosim
Capacidade de fechamento e corte nominalIdm 1500 A
Localização do dispositivo no sistemade saída
Tecnologia de disparo de corrente residualindependente da tensão
Corrente de curto-circuito condicional nominal10 kA
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.37 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal500 V CA 50/60 Hz
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV
Compatibilidade de gamaiID
Conexões - Terminaisterminal simples superior ou inferior1-25 mm² flexível
Torque de aperto3.5-3.5 N.m superior ou inferior

Principal

Linha de produtoiID
Tipo de produto ou componenteInterruptor diferencial (DR/IDR)
Nome abreviado do dispositivoiID
Nome abreviado do dispositivoiID
GamaActi 9
[IN] corrente nominal63 A
Tipo de controlealavanca articulada
Nome do produtoActi 9 iID
Tipo de redeCA
Atraso de proteção de fuga à terrainstantâneo
Classe de proteção de fuga à terraClasse AC
Posição neutraesquerda
Sensibilidade de fuga à terra30 mA

Meio ambiente

Certificações do produtoSNI
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Graus de poluição3
Compatibilidade eletromagnética8/20 µs tensão aos choques, 250 A para EN/IEC 61008-1
NormasEN/IEC 61008-1