Disjuntor easy9 1p 20a curva b - 3ka

CÓDIGO:

11089_0_0_U

Product Referencia:

Por: R$ 9,20

Preço a vista: R$ 9,20

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Disjuntor easy9 1p 20a curva b - 3ka

Industrial_Proteção Elétrica e Acionamentos

[In] Corrente nominal20 A
Adequação para isolamentoSim para IEC 60898-1
Aplicativo do dispositivoDistribuição
Capacidade de corte3000 A Icn para IEC 60898-1 - 230 V CA 50 60 Hz,5000 A Icn para IEC 60898-1 - 127 V CA 50 60 Hz
Código da curvaB
Descrição de polos1P
GamaEasy9
Nome abreviado do dispositivoDisjuntor Modular Easy9
Número de polos protegidos1
Tecnologia da unidade de disparoTermomagnético
Tipo de redeCA
Tipo de produto ou componenteDisjuntor modular

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios

EXCELENTE

Paulo Ferrari


EXCELENTE

Paulo Ferrari


EXCELENTE

Paulo Ferrari