Disjuntor easy9 2p 10a curva c - 3ka

CÓDIGO:

EZ9F33210

Por: R$ 50,70

Preço a vista: R$ 50,70

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Disjuntor easy9 2p 10a curva c - 3ka

Industrial_Proteção Elétrica e Acionamentos

[In] Corrente nominal10 A
Adequação para isolamentoSim para IEC 60898-1
Aplicativo do dispositivoDistribuição
Capacidade de corte3000 A Icn para IEC 60898-1 - 230 V CA 50 60 Hz,5000 A Icn para IEC 60898-1 - 127 V CA 50 60 Hz
Código da curvaC
Descrição de polos2P
GamaEasy9
Nome abreviado do dispositivoDisjuntor Modular Easy9
Número de polos protegidos2
Tecnologia da unidade de disparoTermomagnético
Tipo de redeCA
Tipo de produto ou componenteDisjuntor modular

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios