Disjuntor easy9 3p 50a curva c - 3ka

CÓDIGO:

EZ9F33350

Por: R$ 71,66

Preço a vista: R$ 71,66

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Disjuntor easy9 3p 50a curva c - 3ka

Industrial_Proteção Elétrica e Acionamentos

[In] Corrente nominal50 A
Adequação para isolamentoSim para IEC 60898-1
Aplicativo do dispositivoDistribuição
Capacidade de corte3000 A Icn para IEC 60898-1 - 400 V CA 50 60 Hz,5000 A Icn para IEC 60898-1 - 220 V CA 50 60 Hz
Código da curvaC
Descrição de polos3P
GamaEasy9
Nome abreviado do dispositivoDisjuntor Modular Easy9
Número de polos protegidos3
Tecnologia da unidade de disparoTermomagnético
Tipo de redeCA
Tipo de produto ou componenteDisjuntor modular

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios