Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Disjuntor mag tesys gv4 2a mn ev 50ka

Código:

GV4LE02N

Por: R$ 2.525,76ou X de

Descrição

Disjuntor mag tesys gv4 2a mn ev 50ka
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Filtros

Alimentação do motor kW0.37-0.37 kW a 500 V CA 50/60 Hz, 0.55-0.55 kW a 500 V CA 50/60 Hz, 0.55-0.55 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz, 0.75-0.75 kW a 500 V CA 50/60 Hz, 0.75-0.75 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz, 1.1-1.1 kW a 500 V CA 50/60 Hz, 1.1-1.1 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz, 1.5-1.5 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz

Complementar

Durabilidade mecânica40000 ciclos
Suporte de montagemplaca; calha DIN simétrica de 35 mm; trilho DIN simétrica de 75 mm
Largura81 mm
Modo de montagempor parafusos; por clips
Sinalização localN/A
Altura155 mm
Comprimento da decapagem do fio20 mm
Profundidade116 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica40000 ciclos of CA-3 a 440 V pol/2; 40000 ciclos of CA-3 a 440 V pol
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Capacidade de corteIcu 100 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; Icu 50 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; Icu 50 kA a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; Icu 15 kA a 525 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; Icu 8 kA a 660...690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; Icu 25 kA a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço100 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; 50 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; 50 kA a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; 25 kA a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; 15 kA a 525 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; 2 kA a 660...690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Tipo de proteçãocurto-circuito
Passo de conexão27 mm
Peso1.5 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal800 V para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal8 kV para IEC 60947-2
Conexões - Terminaisparte superior 1 conectores parafuso EverLink BTR 1.5-70 mm², sólido; parte superior 1 conectores parafuso EverLink BTR 1.5-50 mm², flexível; parte inferior 1 conectores parafuso EverLink BTR 2.5-95 mm², sólido; parte inferior 1 conectores parafuso EverLink BTR 2.5-70 mm², flexível
Torque de aperto9-9 N.m of 16-95 mm²; 5-5 N.m of 1.5-10 mm²

Principal

Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoGV4L
GamaTeSys
[IN] corrente nominal2:00
Tipo de controlealavanca articulada
Aplicativo do dispositivomotor protection
Nome do produtoTeSys GV4
Adequação para isolamentosim para IEC 60947-1
Categoria de usocategoria A
Número de slots1 Slot (s) of alarm switch of contacto de sinalização de falhas, ligação; 1 Slot (s) of voltage release of desarme remoto elétrico, ligação; 1 Slot (s) of auxiliary switch of open/close contact, ligação
Classificação da unidade de disparo12-28 A

Meio ambiente

Certificações do produtomagnético; eletrônico
Grau de proteção IPIP40 front face para IEC 60529
PadrõesEN/IEC 60947-2; EN/IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-50-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tropicalização2 para IEC 68-2
Graus de poluição3 para IEC 60947-1
Etiquetas de qualidadeCE
Altitude de funcionamento0...2000 m sem degradação; 2000...5000 m com degradação
Grau de proteção IKIK07 para IEC 62262
Força mecânicavibrações: +/- 1 mm 2...13,2 Hz para IEC 60068-2-6; vibrações: 0,7 gn 13,2...100 Hz para IEC 60068-2-6; choques: 15 gn 11 ms para IEC 60068-2-27

SELETORES

Filtros

Alimentação do motor kW0.37-0.37 kW a 500 V CA 50/60 Hz, 0.55-0.55 kW a 500 V CA 50/60 Hz, 0.55-0.55 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz, 0.75-0.75 kW a 500 V CA 50/60 Hz, 0.75-0.75 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz, 1.1-1.1 kW a 500 V CA 50/60 Hz, 1.1-1.1 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz, 1.5-1.5 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz

Complementar

Durabilidade mecânica40000 ciclos
Suporte de montagemplaca; calha DIN simétrica de 35 mm; trilho DIN simétrica de 75 mm
Largura81 mm
Modo de montagempor parafusos; por clips
Sinalização localN/A
Altura155 mm
Comprimento da decapagem do fio20 mm
Profundidade116 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica40000 ciclos of CA-3 a 440 V pol/2; 40000 ciclos of CA-3 a 440 V pol
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Capacidade de corteIcu 100 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; Icu 50 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; Icu 50 kA a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; Icu 15 kA a 525 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; Icu 8 kA a 660...690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; Icu 25 kA a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço100 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; 50 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; 50 kA a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; 25 kA a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; 15 kA a 525 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2; 2 kA a 660...690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Tipo de proteçãocurto-circuito
Passo de conexão27 mm
Peso1.5 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal800 V para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal8 kV para IEC 60947-2
Conexões - Terminaisparte superior 1 conectores parafuso EverLink BTR 1.5-70 mm², sólido; parte superior 1 conectores parafuso EverLink BTR 1.5-50 mm², flexível; parte inferior 1 conectores parafuso EverLink BTR 2.5-95 mm², sólido; parte inferior 1 conectores parafuso EverLink BTR 2.5-70 mm², flexível
Torque de aperto9-9 N.m of 16-95 mm²; 5-5 N.m of 1.5-10 mm²

Principal

Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoGV4L
GamaTeSys
[IN] corrente nominal2:00
Tipo de controlealavanca articulada
Aplicativo do dispositivomotor protection
Nome do produtoTeSys GV4
Adequação para isolamentosim para IEC 60947-1
Categoria de usocategoria A
Número de slots1 Slot (s) of alarm switch of contacto de sinalização de falhas, ligação; 1 Slot (s) of voltage release of desarme remoto elétrico, ligação; 1 Slot (s) of auxiliary switch of open/close contact, ligação
Classificação da unidade de disparo12-28 A

Meio ambiente

Certificações do produtomagnético; eletrônico
Grau de proteção IPIP40 front face para IEC 60529
PadrõesEN/IEC 60947-2; EN/IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-50-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tropicalização2 para IEC 68-2
Graus de poluição3 para IEC 60947-1
Etiquetas de qualidadeCE
Altitude de funcionamento0...2000 m sem degradação; 2000...5000 m com degradação
Grau de proteção IKIK07 para IEC 62262
Força mecânicavibrações: +/- 1 mm 2...13,2 Hz para IEC 60068-2-6; vibrações: 0,7 gn 13,2...100 Hz para IEC 60068-2-6; choques: 15 gn 11 ms para IEC 60068-2-27