Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Disjuntormotor magnético 2.5a tesys gv2 manopla rotativa gv2l07

Código:

GV2L07

Por: R$ 362,80ou X de

Descrição

Disjuntor-motor magnético 2,5a tesys gv schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Corrente de disparo magnético33.5-33.5 A
Avaliado pela cargacontínuo para IEC 60947-4-1
Conector directosem
Conector directosem
Dissipação de alimentação por polo1.8 W
Posição de funcionamentoqualquer posição
Taxa de Produção40 cic/h
Durabilidade mecânica100000 ciclos
Modo de fixaçãocalha DIN simétrica de 35 mm: encaixado
Largura45 mm
Altura89 mm
Profundidade97 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica100000 ciclos of CA-3 a 415 V
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Frequência da rede50/60 Hz para IEC 60947-2
Capacidade de corte4 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.33 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-2
Compatibilidade de gamaGV2L
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de aperto1.7 N.m Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Linha de produtoTeSys GV2
Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoGV2L
Nome abreviado do dispositivoGV2L
GamaTeSys
[IN] corrente nominal2.5 A
Tipo de controlebotão giratório
Aplicativo do dispositivomotor
Nome do produtoTeSys GV2
Tipo de redeCA
Tecnologia da unidade de disparomagnético
Adequação para isolamentosim para IEC 60947-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Alimentação do motor KW0.75-0.75 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
[ICS] Capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C
Tratamento de proteçãoTH
Altitude de funcionamento0...2000 m
Grau de proteção IKIK04
Força mecânicachoques: 30 gn para IEC 60068-2-27
Resistência a incêndios960 °C para IEC 60695-2-1

SELETORES

Complementar

Corrente de disparo magnético33.5-33.5 A
Avaliado pela cargacontínuo para IEC 60947-4-1
Conector directosem
Conector directosem
Dissipação de alimentação por polo1.8 W
Posição de funcionamentoqualquer posição
Taxa de Produção40 cic/h
Durabilidade mecânica100000 ciclos
Modo de fixaçãocalha DIN simétrica de 35 mm: encaixado
Largura45 mm
Altura89 mm
Profundidade97 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica100000 ciclos of CA-3 a 415 V
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Frequência da rede50/60 Hz para IEC 60947-2
Capacidade de corte4 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.33 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-2
Compatibilidade de gamaGV2L
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de aperto1.7 N.m Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Linha de produtoTeSys GV2
Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoGV2L
Nome abreviado do dispositivoGV2L
GamaTeSys
[IN] corrente nominal2.5 A
Tipo de controlebotão giratório
Aplicativo do dispositivomotor
Nome do produtoTeSys GV2
Tipo de redeCA
Tecnologia da unidade de disparomagnético
Adequação para isolamentosim para IEC 60947-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Alimentação do motor KW0.75-0.75 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
[ICS] Capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C
Tratamento de proteçãoTH
Altitude de funcionamento0...2000 m
Grau de proteção IKIK04
Força mecânicachoques: 30 gn para IEC 60068-2-27
Resistência a incêndios960 °C para IEC 60695-2-1