Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Código:

Por: R$ 955,73ou X de

Descrição

Disjuntor-motor magnético 40a tesys gv schneider electric.
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Corrente de disparo magnético560-560 A
Conector directosem
Conector directosem
Posição de funcionamentoqualquer posição
Taxa de Produção25 cic/h
Durabilidade mecânica50000 ciclos
Modo de fixaçãocalha DIN simétrica de 35 mm: encaixado
Largura55 mm
Altura132 mm
Profundidade136 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica50000 ciclos of CA-3 a 415 V
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Frequência da rede50/60 Hz
Capacidade de corte6 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.96 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-2
Compatibilidade de gamaGV3L
Conexões - Terminaisconectores parafuso EverLink BTR 1 cabo(s) 1-35 mm² flexível com
Torque de aperto5 N.m Ligar conectores parafuso EverLink BTR 25-25 mm²

Principal

Linha de produtoTeSys GV3
Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoGV3L
Nome abreviado do dispositivoGV3L
GamaTeSys
[IN] corrente nominal40 A
Tipo de controlebotão giratório
Aplicativo do dispositivomotor
Nome do produtoTeSys GV3
Tipo de redeCA
Tecnologia da unidade de disparomagnético
Adequação para isolamentosim para IEC 60947-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Alimentação do motor KW18.5-18.5 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
[ICS] Capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito50 % a 500 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Certificações do produtoABS
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C
Tratamento de proteçãoTH
Altitude de funcionamento0...3000 m
Grau de proteção IKIK09
Força mecânicachoques: 15 Gn para 11 ms fechado para IEC 60068-2-27
Resistência a incêndios960 °C para IEC 60695-2-1

SELETORES

Complementar

Corrente de disparo magnético560-560 A
Conector directosem
Conector directosem
Posição de funcionamentoqualquer posição
Taxa de Produção25 cic/h
Durabilidade mecânica50000 ciclos
Modo de fixaçãocalha DIN simétrica de 35 mm: encaixado
Largura55 mm
Altura132 mm
Profundidade136 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica50000 ciclos of CA-3 a 415 V
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Frequência da rede50/60 Hz
Capacidade de corte6 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.96 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-2
Compatibilidade de gamaGV3L
Conexões - Terminaisconectores parafuso EverLink BTR 1 cabo(s) 1-35 mm² flexível com
Torque de aperto5 N.m Ligar conectores parafuso EverLink BTR 25-25 mm²

Principal

Linha de produtoTeSys GV3
Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoGV3L
Nome abreviado do dispositivoGV3L
GamaTeSys
[IN] corrente nominal40 A
Tipo de controlebotão giratório
Aplicativo do dispositivomotor
Nome do produtoTeSys GV3
Tipo de redeCA
Tecnologia da unidade de disparomagnético
Adequação para isolamentosim para IEC 60947-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Alimentação do motor KW18.5-18.5 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
[ICS] Capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito50 % a 500 V CA 50/60 Hz

Meio ambiente

Certificações do produtoABS
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C
Tratamento de proteçãoTH
Altitude de funcionamento0...3000 m
Grau de proteção IKIK09
Força mecânicachoques: 15 Gn para 11 ms fechado para IEC 60068-2-27
Resistência a incêndios960 °C para IEC 60695-2-1