Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Disjuntormotor termomagnético 0,1a a 0,16a tesys gv2 botão de impulsão gv2me01

Código:

GV2ME01

Por: R$ 425,16ou X de

Descrição

Disjuntor-motor termomagnético 0,1a a 0,16a tesys schneider electric.
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Filtros

O que você procura?Disjuntor motor

Complementar

Corrente de disparo magnético1.5-1.5 A
Avaliado pela cargacontínuo para IEC 60947-4-1
Conector directosem
Conector directosem
Dissipação de alimentação por polo2.5 W
Posição de funcionamentoqualquer posição
Taxa de Produção25 cic/h
Sensibilidade da falha de fasesim para IEC 60947-4-1
Durabilidade mecânica100000 ciclos
Modo de fixaçãocalha DIN simétrica de 35 mm: encaixado
Largura45 mm
Altura89 mm
Profundidade78.5 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica100000 ciclos of CA-3 a 440 V
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Frequência da rede50/60 Hz para IEC 60947-4-1
Capacidade de corte100 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.26 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional0.16 A para IEC 60947-4-1
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-2
Compatibilidade de gamaGV2ME
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de aperto1.7 N.m Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Linha de produtoTeSys GV2
Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoGV2ME
Nome abreviado do dispositivoGV2ME
GamaTeSys
[IN] corrente nominal0.16 A
Tipo de controleBotão
Aplicativo do dispositivomotor
Nome do produtoTeSys GV2
Tipo de redeCA
Tecnologia da unidade de disparotermomagnético
Adequação para isolamentosim para IEC 60947-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Classificação da unidade de disparo0.1-0.16 A
[ICS] Capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2

Meio ambiente

Certificações do produtoATEX
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C
Tratamento de proteçãoTH
Altitude de funcionamento2000 m
Grau de proteção IKIK04
Resistência a incêndios960 °C para IEC 60695-2-1

SELETORES

Filtros

O que você procura?Disjuntor motor

Complementar

Corrente de disparo magnético1.5-1.5 A
Avaliado pela cargacontínuo para IEC 60947-4-1
Conector directosem
Conector directosem
Dissipação de alimentação por polo2.5 W
Posição de funcionamentoqualquer posição
Taxa de Produção25 cic/h
Sensibilidade da falha de fasesim para IEC 60947-4-1
Durabilidade mecânica100000 ciclos
Modo de fixaçãocalha DIN simétrica de 35 mm: encaixado
Largura45 mm
Altura89 mm
Profundidade78.5 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica100000 ciclos of CA-3 a 440 V
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Frequência da rede50/60 Hz para IEC 60947-4-1
Capacidade de corte100 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.26 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional0.16 A para IEC 60947-4-1
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-2
Compatibilidade de gamaGV2ME
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de aperto1.7 N.m Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Linha de produtoTeSys GV2
Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoGV2ME
Nome abreviado do dispositivoGV2ME
GamaTeSys
[IN] corrente nominal0.16 A
Tipo de controleBotão
Aplicativo do dispositivomotor
Nome do produtoTeSys GV2
Tipo de redeCA
Tecnologia da unidade de disparotermomagnético
Adequação para isolamentosim para IEC 60947-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Classificação da unidade de disparo0.1-0.16 A
[ICS] Capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2

Meio ambiente

Certificações do produtoATEX
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C
Tratamento de proteçãoTH
Altitude de funcionamento2000 m
Grau de proteção IKIK04
Resistência a incêndios960 °C para IEC 60695-2-1