- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Disjuntor easy9 1p 50a curva b 3000a ez9f13150
Código:
EZ9F13150
De: R$ 0,00Por: R$ 15,17ou X de
Preço a vista: R$ 15,17
Descrição
Disjuntor termomagnético acti9 ic60l, 2p, 16a, curva c, 15ka, 440v - schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Durabilidade mecânica | 10000 ciclos |
---|---|
Desvios de 9 mm | 2 |
Suporte de montagem | calha DIN |
Cor | cinza (RAL 7035) |
Largura | 17.7 mm |
Modo de montagem | de encaixe |
Sinalização local | Sem |
Altura | 81 mm |
Profundidade | 73.6 mm |
Descrição de polos | 1P |
Durabilidade elétrica | 4000 ciclos |
[UE] Tensão de operação nominal | 127 V CA 50/60 Hz |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
Capacidade de corte | 3000 A Icn a 230 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1 |
Indicação de posição do contato | sim |
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço | 3 kA 100 % x Icn a 230 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1 |
Limite de disparo magnético | 3..0,5 x pol |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 4 kV para IEC 60898-1 |
Conexões - Terminais | terminal tipo túnel (superior ou inferior1-16 mm² flexível |
Torque de aperto | 3.5-3.5 N.m superior ou inferior |
Principal
Tipo de produto ou componente | disjuntor modular |
---|---|
Nome abreviado do dispositivo | Disjuntor modular Easy9 |
Nome abreviado do dispositivo | Disjuntor modular Easy9 |
Gama | Easy9 |
[IN] corrente nominal | 50 A |
Tipo de controle | alavanca articulada |
Aplicativo do dispositivo | distribuição |
Tipo de rede | CA |
Curva de Tempo-Corrente | B |
Número de polos protegidos | 1 |
Tecnologia da unidade de disparo | termomagnético |
Adequação para isolamento | sim para IEC 60898-1 |
Meio ambiente
Certificações do produto | INMETRO |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Padrões | IEC 60898-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-60 °C |
Tropicalização | 2 |
Umidade relativa | 95-95 % a -25-60 °C |
Graus de poluição | 2 |
LEVE-ME JUNTO
quem comprou comprou tambem
-
junho verde Schneider
-
junho verde Schneider
-
junho verde Schneider
-
junho verde Schneider
-
junho verde Schneider
-
junho verde Schneider
-
junho verde Schneider