Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Disjuntor easy9 2p 40a curva b 3000a ez9f13240

Código:

EZ9F13240

Por: R$ 53,57

Preço a vista: R$ 53,57

Descrição

Disjuntor termomagnético easy9, 2p, 40a, curva b, 3ka, 400v - schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Durabilidade mecânica10000 ciclos
Desvios de 9 mm4
Suporte de montagemcalha DIN
Corcinza (RAL 7035)
Largura35.4 mm
Modo de montagemde encaixe
Sinalização localSem
Altura81 mm
Profundidade73.6 mm
Descrição de polos2P
Durabilidade elétrica4000 ciclos
[UE] Tensão de operação nominal220 V CA 50/60 Hz
Frequência da rede50/60 Hz
Capacidade de corte3000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1
Indicação de posição do contatosim
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço3 kA 100 % x Icn a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1
Limite de disparo magnético3..0,5 x pol
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
[UI] Tensão de isolamento nominal500 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para IEC 60898-1
Conexões - Terminaisterminal tipo túnel (superior ou inferior1-16 mm² flexível
Torque de aperto3.5-3.5 N.m superior ou inferior

Principal

Tipo de produto ou componentedisjuntor modular
Nome abreviado do dispositivoDisjuntor modular Easy9
Nome abreviado do dispositivoDisjuntor modular Easy9
GamaEasy9
[IN] corrente nominal40 A
Tipo de controlealavanca articulada
Aplicativo do dispositivodistribuição
Tipo de redeCA
Curva de Tempo-CorrenteB
Número de polos protegidos2
Tecnologia da unidade de disparotermomagnético
Adequação para isolamentosim para IEC 60898-1

Meio ambiente

Certificações do produtoINMETRO
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesIEC 60898-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-60 °C
Tropicalização2
Umidade relativa95-95 % a -25-60 °C
Graus de poluição2

SELETORES

Complementar

Durabilidade mecânica10000 ciclos
Desvios de 9 mm4
Suporte de montagemcalha DIN
Corcinza (RAL 7035)
Largura35.4 mm
Modo de montagemde encaixe
Sinalização localSem
Altura81 mm
Profundidade73.6 mm
Descrição de polos2P
Durabilidade elétrica4000 ciclos
[UE] Tensão de operação nominal220 V CA 50/60 Hz
Frequência da rede50/60 Hz
Capacidade de corte3000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1
Indicação de posição do contatosim
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço3 kA 100 % x Icn a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1
Limite de disparo magnético3..0,5 x pol
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
[UI] Tensão de isolamento nominal500 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para IEC 60898-1
Conexões - Terminaisterminal tipo túnel (superior ou inferior1-16 mm² flexível
Torque de aperto3.5-3.5 N.m superior ou inferior

Principal

Tipo de produto ou componentedisjuntor modular
Nome abreviado do dispositivoDisjuntor modular Easy9
Nome abreviado do dispositivoDisjuntor modular Easy9
GamaEasy9
[IN] corrente nominal40 A
Tipo de controlealavanca articulada
Aplicativo do dispositivodistribuição
Tipo de redeCA
Curva de Tempo-CorrenteB
Número de polos protegidos2
Tecnologia da unidade de disparotermomagnético
Adequação para isolamentosim para IEC 60898-1

Meio ambiente

Certificações do produtoINMETRO
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesIEC 60898-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-60 °C
Tropicalização2
Umidade relativa95-95 % a -25-60 °C
Graus de poluição2