- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Disjuntor easy9 3p 100 a curva c 4,5 ka 230/400 v ez9f33391
Código:
EZ9F33391
De: R$ 0,00Por: R$ 251,55ou X de
Descrição
Disjuntor termomagnético easy9, 3p, 100a, curva c, 4.5ka, 400v - schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Durabilidade mecânica | 8500 ciclos |
---|---|
Desvios de 9 mm | 9 |
Suporte de montagem | calha DIN |
Cor | cinza (RAL 7035) |
Largura | 81 mm |
Modo de montagem | de encaixe |
Sinalização local | Sem |
Altura | 81 mm |
Profundidade | 73.6 mm |
Descrição de polos | 3P |
Durabilidade elétrica | 1500 ciclos |
[UE] Tensão de operação nominal | 400 V CA 50/60 Hz |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
Capacidade de corte | 3 kA Icu a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Indicação de posição do contato | sim |
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço | 3 kA 60 % x Icu a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Limite de disparo magnético | 5...10 x pol |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 4 kV para IEC 60947-2 |
Conexões - Terminais | terminal tipo túnel (superior ou inferior10-35 mm² flexível |
Torque de aperto | 3.5-3.5 N.m superior ou inferior |
Principal
Tipo de produto ou componente | disjuntor modular |
---|---|
Nome abreviado do dispositivo | Disjuntor modular Easy9 |
Nome abreviado do dispositivo | Disjuntor modular Easy9 |
Gama | Easy9 |
[IN] corrente nominal | 100 A |
Tipo de controle | alavanca articulada |
Aplicativo do dispositivo | distribuição |
Tipo de rede | CA |
Curva de Tempo-Corrente | C |
Número de polos protegidos | 3 |
Tecnologia da unidade de disparo | termomagnético |
Adequação para isolamento | sim para IEC 60947-2 |
Categoria de uso | categoria A para IEC 60947-2 |
Categoria de uso | categoria A para IEC 60947-2 |
Meio ambiente
Certificações do produto | CE |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Padrões | IEC 60947-2 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-55 °C |
Tropicalização | 2 |
Umidade relativa | 95-95 % a -5-55 °C |
Graus de poluição | 2 |