- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Disjuntor compact nsx100h tmd 80 a 3 polos 3d lv429671
Código:
LV429671
De: R$ 0,00Por: R$ 1.969,36ou X de
Descrição
Disjuntor compact nsx100h tmd 80 a 3 polos 3d
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Conexão na parte inferior | frontal |
---|---|
Conexões da parte de cima | frontal |
Tipo de ajuste de atraso de longa duração | fixo |
Tipo de ajuste de detecção de longa duração Ir | ajustável |
[ISD] Intervalo de ajuste de detecção de curta duração | 640 A |
[TR] Ajuste de atraso de longa duração | 15-15 s a 6 x Ir |
ISD de tipo ajuste de detecção de curta duração | fixo |
Linha de ajuste de detecção de longa duração | 0,7...1 x pol |
Tipo de ajuste de atraso de curta duração | fixo |
Durabilidade mecânica | 50000 ciclos |
Suporte de montagem | placa posterior |
Largura | 105 mm |
Modo de montagem | fixo |
Altura | 161 mm |
Profundidade | 86 mm |
Descrição de polos | 3P |
Durabilidade elétrica | 10000 ciclos a 690 V pol |
[UE] Tensão de operação nominal | 690 V CA 50/60 Hz |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
Capacidade de corte | 10 kA a 600 V CA 50/60 Hz para UL 508 |
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço | 10 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Tipo de proteção | proteção contra curtos-circuitos (magnético) |
Passo de conexão | 35 mm |
Grau de proteção IP | IP40 para IEC 60529 |
Peso | 2.05 kg |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 800 V CA 50/60 Hz |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 8 kV |
Compatibilidade de gama | NSX100 |
Principal
Linha de produto | NSX100...250 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Disjuntor |
Nome abreviado do dispositivo | Compact NSX100H |
Nome abreviado do dispositivo | Compact NSX100H |
Gama | Compactar |
[IN] corrente nominal | 80 A a 40 °C |
Tipo de controle | alavanca articulada |
Aplicativo do dispositivo | distribuição |
Nome do produto | Compact NSX |
Tipo de rede | CA |
Tecnologia da unidade de disparo | termomagnético |
Adequação para isolamento | sim para EN/IEC 60947-2 |
Categoria de uso | categoria A |
Categoria de uso | categoria A |
Número de slots | 5 Slot (s) |
Classificação da unidade de disparo | 80-80 A a 40 °C |
Descrição dos polos protegidos | 3t |
Nome da unidade de disparo | TM-D |
Funções de proteção da unidade de disparo | LI |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | classe II |
---|---|
Certificações do produto | CCC |
Grau de proteção IP | IP40 para IEC 60529 |
Padrões | EN/IEC 60947 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -55-85 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -35-70 °C |
Classe de proteção contra choques elétricos | classe II |
Umidade relativa | 0-95 % |
Graus de poluição | 3 para IEC 60664-1 |
Altitude de funcionamento | 0...2000 m sem degradação |
Grau de proteção IK | IK07 para IEC 62262 |