Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Disjuntor compact nsx100f ma 100 a 3 polos 3d lv429740

Código:

LV429740

De: R$ 4.335,94Por: R$ 3.685,55ou X de

Economia de R$ 650,39

Descrição

Disjuntor compact nsx100f ma 100 a 3 polos 3d
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Conexão na parte inferiorfrontal
Conexões da parte de cimafrontal
[ISD] Intervalo de ajuste de detecção de curta duração9..0,14 x pol
ISD de tipo ajuste de detecção de curta duraçãoajustável
Durabilidade mecânica50000 ciclos
Suporte de montagemplaca posterior
Largura140 mm
Modo de montagemfixo
Altura161 mm
Profundidade86 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica10000 ciclos a 690 V pol
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 50/60 Hz
Frequência da rede50/60 Hz
Capacidade de corte8 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço4 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Tipo de proteçãoproteção contra curtos-circuitos (magnético)
Passo de conexão35 mm
Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529
Peso2.05 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal800 V CA 50/60 Hz
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal8 kV
Compatibilidade de gamaNSX100

Principal

Linha de produtoNSX100...250
Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoCompact NSX100F
Nome abreviado do dispositivoCompact NSX100F
GamaCompactar
[IN] corrente nominal100 A a 65 °C
Tipo de controlealavanca articulada
Aplicativo do dispositivomotor
Nome do produtoCompact NSX
Tipo de redeCA
Tecnologia da unidade de disparomagnético
Adequação para isolamentosim para EN/IEC 60947-2
Categoria de usocategoria A
Categoria de usocategoria A
Número de slots5 Slot (s)
Classificação da unidade de disparo100-100 A a 65 °C
Descrição dos polos protegidos3t
Nome da unidade de disparoMA
Funções de proteção da unidade de disparoI

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529
PadrõesEN/IEC 60947
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-55-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-35-70 °C
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II
Umidade relativa0-95 %
Graus de poluição3 para IEC 60664-1
Altitude de funcionamento0...2000 m sem degradação
Grau de proteção IKIK07 para IEC 62262

LEVE-ME JUNTO

Complementar

Conexão na parte inferiorfrontal
Conexões da parte de cimafrontal
[ISD] Intervalo de ajuste de detecção de curta duração9..0,14 x pol
ISD de tipo ajuste de detecção de curta duraçãoajustável
Durabilidade mecânica50000 ciclos
Suporte de montagemplaca posterior
Largura140 mm
Modo de montagemfixo
Altura161 mm
Profundidade86 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica10000 ciclos a 690 V pol
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 50/60 Hz
Frequência da rede50/60 Hz
Capacidade de corte8 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço4 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Tipo de proteçãoproteção contra curtos-circuitos (magnético)
Passo de conexão35 mm
Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529
Peso2.05 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal800 V CA 50/60 Hz
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal8 kV
Compatibilidade de gamaNSX100

Principal

Linha de produtoNSX100...250
Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoCompact NSX100F
Nome abreviado do dispositivoCompact NSX100F
GamaCompactar
[IN] corrente nominal100 A a 65 °C
Tipo de controlealavanca articulada
Aplicativo do dispositivomotor
Nome do produtoCompact NSX
Tipo de redeCA
Tecnologia da unidade de disparomagnético
Adequação para isolamentosim para EN/IEC 60947-2
Categoria de usocategoria A
Categoria de usocategoria A
Número de slots5 Slot (s)
Classificação da unidade de disparo100-100 A a 65 °C
Descrição dos polos protegidos3t
Nome da unidade de disparoMA
Funções de proteção da unidade de disparoI

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529
PadrõesEN/IEC 60947
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-55-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-35-70 °C
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II
Umidade relativa0-95 %
Graus de poluição3 para IEC 60664-1
Altitude de funcionamento0...2000 m sem degradação
Grau de proteção IKIK07 para IEC 62262