- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Estrutura disjuntor nsx400n tripolar lv432403
Código:
LV432403
De: R$ 0,00Por: R$ 5.460,75ou X de
Descrição
Disjuntor compact nsx400n 400 a 3 polos sem unidade de proteção
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Conexão na parte inferior | frontal |
---|---|
Conexões da parte de cima | frontal |
Durabilidade mecânica | 15000 ciclos para IEC 60947-2 |
Suporte de montagem | placa posterior |
Largura | 140 mm |
Modo de montagem | fixo |
Altura | 255 mm |
Profundidade | 110 mm |
Descrição de polos | 3P |
Durabilidade elétrica | 3000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz pol para IEC 60947-2 |
[UE] Tensão de operação nominal | 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
Capacidade de corte | 10 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Código de capacidade de interrupção | N |
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço | 10 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Tipo de proteção | sem proteção |
Passo de conexão | 45 mm |
Grau de proteção IP | IP40 para IEC 60529 |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 800 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 8 kV para IEC 60947-2 |
Compatibilidade de gama | NSX400 |
Principal
Linha de produto | NSX400...630 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | quadro básico |
Nome abreviado do dispositivo | Compact NSX400N |
Nome abreviado do dispositivo | Compact NSX400N |
Gama | Compactar |
[IN] corrente nominal | 400 A a 40 °C |
Tipo de controle | alavanca articulada |
Aplicativo do dispositivo | distribuição |
Nome do produto | Compact NSX |
Tipo de rede | CA |
Adequação para isolamento | sim para EN 60947-2 |
Categoria de uso | categoria A |
Categoria de uso | categoria A |
Nome do disjuntor | Compact NSX400N |
Meio ambiente
Certificações do produto | CSA |
---|---|
Grau de proteção IP | IP40 para IEC 60529 |
Padrões | EN 60947-2 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -55-85 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -35-70 °C |
Graus de poluição | 3 para IEC 60947-1 |
Grau de proteção IK | IK07 para IEC 62262 |