- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Disjuntor acti9 ic60l 1p curva c 1a 230v a9f94101
Código:
A9F94101
De: R$ 0,00Por: R$ 645,49ou X de
Descrição
Disjuntor termomagnético acti9 ic60l, 1p, 1a, curva c, 15ka, 230v - - schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Durabilidade mecânica | 20000 ciclos |
---|---|
Seguimento de mercado | pequeno comércio |
Desvios de 9 mm | 2 |
Suporte de montagem | calha DIN |
Cor | RAL 9003 |
Largura | 18 mm |
Modo de montagem | fixo |
Sinalização local | indicador de disparo |
Altura | 85 mm |
Comprimento da decapagem do fio | 14 mm of superior ou inferior conexão |
Profundidade | 78.5 mm |
Descrição de polos | 1P |
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado | superior ou inferior: sim |
Durabilidade elétrica | 10000 ciclos |
[UE] Tensão de operação nominal | 12...60 V CA 50/60 Hz |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
Capacidade de corte | 20 kA Icu a 60...72 V CC para EN/IEC 60947-2 |
Código de capacidade de interrupção | L |
Indicação de posição do contato | sim |
Proteção de fuga à terra | sem |
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço | 20 kA 100 % para EN 60947-2 - 72 V CC |
Classe de limitação | 3 para EN 60898-1 |
Limite de disparo magnético | 8 x In +/- 20 % |
Grau de proteção IP | IP20 para EN 60529 |
Peso | 0.215 kg |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 500 V CA 50/60 Hz para EN 60947-2 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para EN 60947-2 |
Compatibilidade de gama | iC60 |
Conexões - Terminais | terminal simples (superior ou inferior1-16 mm² flexível |
Torque de aperto | 2-2 N.m superior ou inferior |
Principal
Linha de produto | iC60 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | disjuntor modular |
Nome abreviado do dispositivo | iC60L |
Nome abreviado do dispositivo | iC60L |
Gama | Acti 9 |
[IN] corrente nominal | 1:00 AM |
Tipo de controle | alavanca articulada |
Aplicativo do dispositivo | distribuição |
Nome do produto | Acti 9 iC60 |
Tipo de rede | CA |
Curva de Tempo-Corrente | C |
Número de polos protegidos | 1 |
Tecnologia da unidade de disparo | termomagnético |
Adequação para isolamento | sim para EN 60898-1 |
Categoria de uso | categoria A para EN 60947-2 |
Categoria de uso | categoria A para EN 60947-2 |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | IV |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 para EN 60529 |
Padrões | EN 60898-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -35-70 °C |
Tropicalização | 2 para IEC 60068-1 |
Umidade relativa | 95-95 % a 55-55 °C |
Graus de poluição | 3 para EN 60947-2 |
Altitude de funcionamento | 0...2000 m |