- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Disjuntor termomagnético tesys gv2, 3p, 20 a 25a até 690v, 50/60hz botão de impulsão gv2me22
Código:
GV2ME22
De: R$ 0,00Por: R$ 565,25ou X de
Descrição
Disjuntor termomagnético tesys gv2, 3p, 20 a 25a até 690v, 50/60hz acionamento por botão
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Corrente de disparo magnético | 327-327 A |
---|---|
Avaliado pela carga | contínuo para IEC 60947-4-1 |
Conector directo | sem |
Conector directo | sem |
Dissipação de alimentação por polo | 2.5 W |
Posição de funcionamento | qualquer posição |
Taxa de Produção | 25 cic/h |
Sensibilidade da falha de fase | sim para IEC 60947-4-1 |
Durabilidade mecânica | 100000 ciclos |
Modo de fixação | calha DIN simétrica de 35 mm: encaixado |
Largura | 45 mm |
Altura | 89 mm |
Profundidade | 78.5 mm |
Descrição de polos | 3P |
Durabilidade elétrica | 100000 ciclos of CA-3 a 440 V |
[UE] Tensão de operação nominal | 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Frequência da rede | 50/60 Hz para IEC 60947-4-1 |
Capacidade de corte | 3 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Peso | 0.26 kg |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 25 A para IEC 60947-4-1 |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para IEC 60947-2 |
Compatibilidade de gama | GV2ME |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-4 mm² flexível com |
Torque de aperto | 1.7 N.m Ligar terminais de braçadeiras roscadas |
Principal
Linha de produto | TeSys GV2 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Disjuntor |
Nome abreviado do dispositivo | GV2ME |
Nome abreviado do dispositivo | GV2ME |
Gama | TeSys |
[IN] corrente nominal | 25 A |
Tipo de controle | Botão |
Aplicativo do dispositivo | motor |
Nome do produto | TeSys GV2 |
Tipo de rede | CA |
Tecnologia da unidade de disparo | termomagnético |
Adequação para isolamento | sim para IEC 60947-1 |
Categoria de uso | CA-3 para IEC 60947-4-1 |
Categoria de uso | CA-3 para IEC 60947-4-1 |
Alimentação do motor KW | 11-11 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz |
Classificação da unidade de disparo | 20-25 A |
[ICS] Capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito | 40 % a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
Meio ambiente
Certificações do produto | ATEX |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Padrões | CSA C22.2 No 60947-4-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20-60 °C |
Tratamento de proteção | TH |
Altitude de funcionamento | 2000 m |
Grau de proteção IK | IK04 |
Resistência a incêndios | 960 °C para IEC 60695-2-1 |