Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Disjuntor motor termomagnetico 2.54a 100ka 415v manopla rotativa gv2p08

Código:

GV2P08

Por: R$ 449,62ou X de

Descrição

Disjuntor termomagnético tesys gv2, 3p, 2.5 a 4a até 690v, 50/60hz acionamento por manopla rotativa
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Corrente de disparo magnético51-51 A
Avaliado pela cargacontínuo para IEC 60947-4-1
Conector directosem
Conector directosem
Dissipação de alimentação por polo2.5 W
Posição de funcionamentoqualquer posição
Taxa de Produção25 cic/h
Sensibilidade da falha de fasesim para IEC 60947-4-1
Durabilidade mecânica100000 ciclos
Modo de fixaçãocalha DIN simétrica de 35 mm: encaixado
Largura45 mm
Altura89 mm
Profundidade97 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica100000 ciclos of CA-3 a 440 V
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Frequência da rede50/60 Hz para IEC 60947-4-1
Capacidade de corte8 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional4 A para IEC 60947-4-1
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-2
Compatibilidade de gamaGV2P
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de aperto1.7 N.m Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Linha de produtoTeSys GV2
Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoGV2P
Nome abreviado do dispositivoGV2P
GamaTeSys
[IN] corrente nominal4:00 AM
Tipo de controlebotão giratório
Aplicativo do dispositivomotor
Nome do produtoTeSys GV2
Tipo de redeCA
Tecnologia da unidade de disparotermomagnético
Adequação para isolamentosim para IEC 60947-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Alimentação do motor KW1.1-1.1 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
Classificação da unidade de disparo2.5-4 A
[ICS] Capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2

Meio ambiente

Certificações do produtoATEX
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C
Tratamento de proteçãoTH
Altitude de funcionamento2000 m
Grau de proteção IKIK04
Resistência a incêndios960 °C para IEC 60695-2-1

LEVE-ME JUNTO

quem comprou comprou tambem

SELETORES

Complementar

Corrente de disparo magnético51-51 A
Avaliado pela cargacontínuo para IEC 60947-4-1
Conector directosem
Conector directosem
Dissipação de alimentação por polo2.5 W
Posição de funcionamentoqualquer posição
Taxa de Produção25 cic/h
Sensibilidade da falha de fasesim para IEC 60947-4-1
Durabilidade mecânica100000 ciclos
Modo de fixaçãocalha DIN simétrica de 35 mm: encaixado
Largura45 mm
Altura89 mm
Profundidade97 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétrica100000 ciclos of CA-3 a 440 V
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Frequência da rede50/60 Hz para IEC 60947-4-1
Capacidade de corte8 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional4 A para IEC 60947-4-1
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-2
Compatibilidade de gamaGV2P
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-4 mm² flexível com
Torque de aperto1.7 N.m Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Linha de produtoTeSys GV2
Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoGV2P
Nome abreviado do dispositivoGV2P
GamaTeSys
[IN] corrente nominal4:00 AM
Tipo de controlebotão giratório
Aplicativo do dispositivomotor
Nome do produtoTeSys GV2
Tipo de redeCA
Tecnologia da unidade de disparotermomagnético
Adequação para isolamentosim para IEC 60947-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Categoria de usoCA-3 para IEC 60947-4-1
Alimentação do motor KW1.1-1.1 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
Classificação da unidade de disparo2.5-4 A
[ICS] Capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2

Meio ambiente

Certificações do produtoATEX
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C
Tratamento de proteçãoTH
Altitude de funcionamento2000 m
Grau de proteção IKIK04
Resistência a incêndios960 °C para IEC 60695-2-1