Dr - interruptor diferencial residual easy9 2p 30ma 25a classe ac

CÓDIGO:

EZ9R33225

Por: R$ 184,31ou X de

Comprar

Veja outros vendedores

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Dr - interruptor diferencial residual easy9 2p 30ma 25a classe ac

Industrial_Proteção Elétrica e Acionamentos

[In] Corrente nominal25 A
Atraso de proteção de fuga à terraInstantâneo
Capacidade de fechamento e corte nominal500 A
Classe de proteção de fuga à terraClasse AC
Corrente de curto-circuito condicional nominal3000 A 25 A
Descrição de polos2P
Linha de produtoEasy9
Nome abreviado do dispositivoDR Easy9
Posição neutraEsquerda
Sensibilidade de fuga à terra30 mA
Tipo de redeCA
Tipo de produto ou componenteInterruptor diferencial (DR IDR)

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios