Dr - interruptor diferencial residual easy9 3p 30ma 63a classe ac

CÓDIGO:

EZ9R33363

Por: R$ 256,50ou X de

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Dr - interruptor diferencial residual easy9 3p 30ma 63a classe ac

Industrial_Proteção Elétrica e Acionamentos

[In] Corrente nominal63 A
Atraso de proteção de fuga à terraInstantâneo
Capacidade de fechamento e corte nominal500 A
Classe de proteção de fuga à terraClasse AC
Corrente de curto-circuito condicional nominalDisjuntor Modular Easy9: 3000 A 63 A
Descrição de polos3P
Linha de produtoEasy9
Nome abreviado do dispositivoDR Easy9
Posição neutraEsquerda
Sensibilidade de fuga à terra30 mA
Tipo de redeCA
Tipo de produto ou componenteInterruptor diferencial (DR IDR)

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios