Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Interruptor diferencial residual easy9 2p 30ma 25a classe ac 3000a 230v ez9r33225

Código:

EZ9R33225

Por: R$ 177,89ou X de

Descrição

Interruptor diferencial residual easy9 2p 30ma 25a 230vca - schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Durabilidade mecânica5000 ciclos
Seguimento de mercadoresidencial
Desvios de 9 mm4
Suporte de montagemcalha DIN
Corcinza (RAL 7035)
Largura36 mm
Modo de montagemde encaixe
Altura82 mm
Profundidade72 mm
Descrição de polos2P
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinadoparte superior: sim
Durabilidade elétricaAC: 2000 ciclos 230 V CA 50/60 Hz
[UE] Tensão de operação nominal127/230 V CA 50/60 Hz
Frequência da rede50/60 Hz
Indicação de posição do contatosim
Capacidade de fechamento e corte nominal500 A
Localização do dispositivo no sistemade saída
Tecnologia de disparo de corrente residualindependente da tensão
Corrente de sobretensão250 A
Corrente de curto-circuito condicional nominalDisjuntor modular Easy9: 3000 A 25 A
Grau de proteção IPIP20
Peso195 g
[UI] Tensão de isolamento nominal440 V CA
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV
Conexões - Terminaisterminal tipo túnel (superior ou inferior1-25 mm² flexível
Torque de aperto3.5-3.5 N.m superior ou inferior

Principal

Linha de produtoEasy9
Tipo de produto ou componenteInterruptor diferencial (DR/IDR)
Nome abreviado do dispositivoDR Easy9
Nome abreviado do dispositivoDR Easy9
[IN] corrente nominal25 A
Tipo de controlealavanca articulada
Tipo de redeCA
Atraso de proteção de fuga à terrainstantâneo
Classe de proteção de fuga à terraClasse AC
Posição neutraesquerda
Sensibilidade de fuga à terra30 mA

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPIP20
PadrõesIEC 61008-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Tropicalização2
Umidade relativa95-95 % a 55-55 °C
Graus de poluição2 para IEC 61008-1

SELETORES

Complementar

Durabilidade mecânica5000 ciclos
Seguimento de mercadoresidencial
Desvios de 9 mm4
Suporte de montagemcalha DIN
Corcinza (RAL 7035)
Largura36 mm
Modo de montagemde encaixe
Altura82 mm
Profundidade72 mm
Descrição de polos2P
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinadoparte superior: sim
Durabilidade elétricaAC: 2000 ciclos 230 V CA 50/60 Hz
[UE] Tensão de operação nominal127/230 V CA 50/60 Hz
Frequência da rede50/60 Hz
Indicação de posição do contatosim
Capacidade de fechamento e corte nominal500 A
Localização do dispositivo no sistemade saída
Tecnologia de disparo de corrente residualindependente da tensão
Corrente de sobretensão250 A
Corrente de curto-circuito condicional nominalDisjuntor modular Easy9: 3000 A 25 A
Grau de proteção IPIP20
Peso195 g
[UI] Tensão de isolamento nominal440 V CA
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV
Conexões - Terminaisterminal tipo túnel (superior ou inferior1-25 mm² flexível
Torque de aperto3.5-3.5 N.m superior ou inferior

Principal

Linha de produtoEasy9
Tipo de produto ou componenteInterruptor diferencial (DR/IDR)
Nome abreviado do dispositivoDR Easy9
Nome abreviado do dispositivoDR Easy9
[IN] corrente nominal25 A
Tipo de controlealavanca articulada
Tipo de redeCA
Atraso de proteção de fuga à terrainstantâneo
Classe de proteção de fuga à terraClasse AC
Posição neutraesquerda
Sensibilidade de fuga à terra30 mA

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPIP20
PadrõesIEC 61008-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Tropicalização2
Umidade relativa95-95 % a 55-55 °C
Graus de poluição2 para IEC 61008-1