- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Interruptor diferencial residual easy9 2p 30ma 40a classe ac 3000a 230v ez9r33240
Código:
EZ9R33240
De: R$ 0,00Por: R$ 183,34ou X de
Descrição
Interruptor diferencial residual easy9 2p 30ma 40a 230vac - schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Durabilidade mecânica | 5000 ciclos |
---|---|
Seguimento de mercado | residencial |
Desvios de 9 mm | 4 |
Suporte de montagem | calha DIN |
Cor | cinza (RAL 7035) |
Largura | 36 mm |
Modo de montagem | de encaixe |
Altura | 82 mm |
Profundidade | 72 mm |
Descrição de polos | 2P |
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado | parte superior: sim |
Durabilidade elétrica | AC: 2000 ciclos 230 V CA 50/60 Hz |
[UE] Tensão de operação nominal | 127/230 V CA 50/60 Hz |
Frequência da rede | 50/60 Hz |
Indicação de posição do contato | sim |
Capacidade de fechamento e corte nominal | 500 A |
Localização do dispositivo no sistema | de saída |
Tecnologia de disparo de corrente residual | independente da tensão |
Corrente de sobretensão | 250 A |
Corrente de curto-circuito condicional nominal | Disjuntor modular Easy9: 3000 A 40 A |
Grau de proteção IP | IP20 |
Peso | 195 g |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 440 V CA |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 4 kV |
Conexões - Terminais | terminal tipo túnel (superior ou inferior1-25 mm² flexível |
Torque de aperto | 3.5-3.5 N.m superior ou inferior |
Principal
Linha de produto | Easy9 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Interruptor diferencial (DR/IDR) |
Nome abreviado do dispositivo | DR Easy9 |
Nome abreviado do dispositivo | DR Easy9 |
[IN] corrente nominal | 40 A |
Tipo de controle | alavanca articulada |
Tipo de rede | CA |
Atraso de proteção de fuga à terra | instantâneo |
Classe de proteção de fuga à terra | Classe AC |
Posição neutra | esquerda |
Sensibilidade de fuga à terra | 30 mA |
Meio ambiente
Certificações do produto | CE |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 |
Padrões | IEC 61008-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-60 °C |
Tropicalização | 2 |
Umidade relativa | 95-95 % a 55-55 °C |
Graus de poluição | 2 para IEC 61008-1 |