Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Interruptor diferencial residual easy9 4p 30ma 40a classe ac 3000a 415v ez9r33440

Código:

EZ9R33440

Por: R$ 242,92ou X de

Descrição

Interruptor diferencial residual easy9 4p 30ma 40a 415vac -schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Durabilidade mecânica5000 ciclos
Seguimento de mercadoresidencial
Desvios de 9 mm8
Suporte de montagemcalha DIN
Corcinza (RAL 7035)
Largura72 mm
Modo de montagemde encaixe
Altura82 mm
Profundidade72 mm
Descrição de polos4P
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinadoparte superior: sim
Durabilidade elétricaAC: 2000 ciclos 400 V CA 50 Hz
[UE] Tensão de operação nominal400 V CA 50 Hz
Frequência da rede50 Hz
Indicação de posição do contatosim
Capacidade de fechamento e corte nominal500 A
Localização do dispositivo no sistemade saída
Tecnologia de disparo de corrente residualindependente da tensão
Corrente de sobretensão250 A
Corrente de curto-circuito condicional nominalDisjuntor modular Easy9: 3000 A 40 A
Grau de proteção IPIP20
Peso375 g
[UI] Tensão de isolamento nominal440 V CA
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV
Conexões - Terminaisterminal tipo túnel (superior ou inferior1-25 mm² flexível
Torque de aperto3.5-3.5 N.m superior ou inferior

Principal

Linha de produtoEasy9
Tipo de produto ou componenteInterruptor diferencial (DR/IDR)
Nome abreviado do dispositivoDR Easy9
Nome abreviado do dispositivoDR Easy9
[IN] corrente nominal40 A
Tipo de controlealavanca articulada
Tipo de redeCA
Atraso de proteção de fuga à terrainstantâneo
Classe de proteção de fuga à terraClasse AC
Posição neutraesquerda
Sensibilidade de fuga à terra30 mA

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPIP20
PadrõesIEC 61008-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Tropicalização2
Umidade relativa95-95 % a 55-55 °C
Graus de poluição2 para IEC 61008-1

Quem comprou, comprou também

quem comprou comprou tambem

Complementar

Durabilidade mecânica5000 ciclos
Seguimento de mercadoresidencial
Desvios de 9 mm8
Suporte de montagemcalha DIN
Corcinza (RAL 7035)
Largura72 mm
Modo de montagemde encaixe
Altura82 mm
Profundidade72 mm
Descrição de polos4P
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinadoparte superior: sim
Durabilidade elétricaAC: 2000 ciclos 400 V CA 50 Hz
[UE] Tensão de operação nominal400 V CA 50 Hz
Frequência da rede50 Hz
Indicação de posição do contatosim
Capacidade de fechamento e corte nominal500 A
Localização do dispositivo no sistemade saída
Tecnologia de disparo de corrente residualindependente da tensão
Corrente de sobretensão250 A
Corrente de curto-circuito condicional nominalDisjuntor modular Easy9: 3000 A 40 A
Grau de proteção IPIP20
Peso375 g
[UI] Tensão de isolamento nominal440 V CA
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV
Conexões - Terminaisterminal tipo túnel (superior ou inferior1-25 mm² flexível
Torque de aperto3.5-3.5 N.m superior ou inferior

Principal

Linha de produtoEasy9
Tipo de produto ou componenteInterruptor diferencial (DR/IDR)
Nome abreviado do dispositivoDR Easy9
Nome abreviado do dispositivoDR Easy9
[IN] corrente nominal40 A
Tipo de controlealavanca articulada
Tipo de redeCA
Atraso de proteção de fuga à terrainstantâneo
Classe de proteção de fuga à terraClasse AC
Posição neutraesquerda
Sensibilidade de fuga à terra30 mA

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPIP20
PadrõesIEC 61008-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Tropicalização2
Umidade relativa95-95 % a 55-55 °C
Graus de poluição2 para IEC 61008-1