Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Elemento luminoso para coluna xvbc incan xvbc33

Código:

XVBC33

Por: R$ 219,42ou X de

Descrição

Elemento luminoso para coluna xvbc incan xvbc33
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Diâmetro de montagem70 mm
Limite de tensão nominal0,85...1,1 Un para IEC 60947-5-1
Maximum power dissipation in W7 W
Tipo de sinalizaçãofixo
Altura total CAD63 mm
Fonte de luzlâmpada não incluída, verde
Largura total CAD70 mm
Profundidade total CAD70 mm
Tensão nominal de fornecimento [US]<= 250 V
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para IEC 60947-1
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 1 x 1,5 mm² com extremidade do cabo

Principal

Linha de produtoHarmony XVB Universal
Tipo de produto ou componenteconjunto de indicadores
Nome do componenteXVBC
Sentido de montagemmontagem pelo cliente, até 5 unidades
Tipo de lâmpadaincandescente com BA 15d base; LED protegido
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminososunidade luminosa

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA C22-2 Nº 14; GOST; UL 508; CCC
Grau de proteção IPIP65 na base de fixação XVBZ0. para IEC 60529; IP66 na unidade base para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X para UL 508 (interior)
PadrõesEN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C: incandescente
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse I em tubo de suporte para IEC 61140; classe II na unidade base para IEC 61140
Graus de poluição2

SELETORES

Complementar

Diâmetro de montagem70 mm
Limite de tensão nominal0,85...1,1 Un para IEC 60947-5-1
Maximum power dissipation in W7 W
Tipo de sinalizaçãofixo
Altura total CAD63 mm
Fonte de luzlâmpada não incluída, verde
Largura total CAD70 mm
Profundidade total CAD70 mm
Tensão nominal de fornecimento [US]<= 250 V
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para IEC 60947-1
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 1 x 1,5 mm² com extremidade do cabo

Principal

Linha de produtoHarmony XVB Universal
Tipo de produto ou componenteconjunto de indicadores
Nome do componenteXVBC
Sentido de montagemmontagem pelo cliente, até 5 unidades
Tipo de lâmpadaincandescente com BA 15d base; LED protegido
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminososunidade luminosa

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA C22-2 Nº 14; GOST; UL 508; CCC
Grau de proteção IPIP65 na base de fixação XVBZ0. para IEC 60529; IP66 na unidade base para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X para UL 508 (interior)
PadrõesEN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C: incandescente
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse I em tubo de suporte para IEC 61140; classe II na unidade base para IEC 61140
Graus de poluição2