- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Elemento sonoro para coluna luminosa xvb xvbc9b
Código:
XVBC9B
De: R$ 0,00Por: R$ 1.504,24ou X de
Descrição
Elemento sonoro para coluna luminosa xvb xvbc9b
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Diâmetro de montagem | 70 mm |
---|---|
Limite de tensão nominal | 0,85...1,1 Un para IEC 60947-5-1 |
Frequência fundamental | 2,8 kHz |
Tipo de sinalização | campainha contínua ou intermitente |
Altura total CAD | 63 mm |
Largura total CAD | 70 mm |
Profundidade total CAD | 70 mm |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 12...48 V CA/CC |
Consumo de corrente | < 15 mA |
Peso | 0.17 kg |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 250 V para IEC 60947-1 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 4 kV para IEC 60947-1 |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas, <= 1 x 1,5 mm² com extremidade do cabo |
Principal
Linha de produto | Harmony XVB Universal |
---|---|
Tipo de produto ou componente | conjunto de indicadores |
Nome do componente | XVBC |
Sentido de montagem | montagem pelo cliente, até 5 unidades |
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos | unidade audível |
Meio ambiente
Certificações do produto | CSA C22-2 Nº 14; GOST; UL 508; CCC |
---|---|
Grau de proteção IP | IP65 na base de fixação XVBZ0. para IEC 60529; IP66 na unidade base para IEC 60529 |
Grau de proteção NEMA | NEMA 4X para UL 508 (interior) |
Padrões | EN/IEC 60947-5-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-50 °C |
Tratamento de proteção | TC |
Classe de proteção contra choques elétricos | classe I em tubo de suporte para IEC 61140; classe II na unidade base para IEC 61140 |
Nível de ruído | 70-90 dB a 1 m |