- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Estabilizador microsol 300va/300w 4 tom ebivolt s115v cubic300bibr apc by cubic300bi-br
Código:
CUBIC300BI-BR
De: R$ 297,54Por: R$ 199,99ou X de
Economia de R$ 97,55Descrição
Estabiliz apc-microsol 300va/300w 4 tom e-bivolt s-115v schneider eletric cubic300bi-br
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Cor | preto |
---|---|
Largura | 15 cm |
Modo de montagem | not rack-mountable |
Altura | 9.7 cm |
Profundidade | 15 cm |
Frequência da rede | 60 Hz |
Comprimento do cabo | 3 Pés |
Peso | 2.5 kg |
Meio ambiente
Certificações do produto | INMETRO |
---|
Entrada
Número de cabos | 1 |
---|
Saída
Número de tomadas de energia | 4 |
---|---|
Outlet standard | NBR 14136 |
LEVE-ME JUNTO
quem comprou comprou tambem
-
Para a sua Industria - Destaque
-
Para a sua Industria - Destaque
-
Para a sua Industria - Destaque
-
Para a sua Industria - Destaque