Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Kit posto bimanual pedestal xy2sb714

Código:

XY2SB714

Por: R$ 4.594,66ou X de

Descrição

Estação de controle a duas mãos e pedestal
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4taxa de falha < 0,00000001 a 17 V, 0.005 A para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4taxa de falha < 0,00000001 a 17 V, 0.005 A para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4taxa de falha < 0,00000001 a 17 V, 0.005 A para EN/IEC 60947-5-4
Designação de código de contatoA600 CA-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A
Cor da caixalaranja RAL 2008
Entrada de cabo1 orifício simples of M25
Acabamento de superfíciepintado
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Durabilidade elétrica1000000 ciclos categoria de utilização CA-15, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn a 24 V, 4 A, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Grau de proteção IPIP65 para EN/IEC 60529
Peso17 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN/IEC 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
Proteção contra curto-circuito10 A gG cartucho proteção por fusível para EN/IEC 60269

Principal

Linha de produtoPreventa XY2
Tipo de produto ou componenteestação de controle a duas mãos e pedestal
Nome do componenteXY2S
Tipo de botão de controle1 botão de pressão, cogumelo, vermelho, 1 NF + 1 NF simultâneo
Composição da estação de controle2 botões de pressão + 1 botão de pressão de parada de emergência

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP65 para EN/IEC 60529
PadrõesEN 574
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para EN/IEC 60068-2-6
Resistência ao choque10 gn of 11 ms para EN/IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse I para EN/IEC 61140

Quem comprou, comprou também

Complementar

Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4taxa de falha < 0,00000001 a 17 V, 0.005 A para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4taxa de falha < 0,00000001 a 17 V, 0.005 A para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4taxa de falha < 0,00000001 a 17 V, 0.005 A para EN/IEC 60947-5-4
Designação de código de contatoA600 CA-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A
Cor da caixalaranja RAL 2008
Entrada de cabo1 orifício simples of M25
Acabamento de superfíciepintado
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Durabilidade elétrica1000000 ciclos categoria de utilização CA-15, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn a 24 V, 4 A, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Grau de proteção IPIP65 para EN/IEC 60529
Peso17 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN/IEC 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
Proteção contra curto-circuito10 A gG cartucho proteção por fusível para EN/IEC 60269

Principal

Linha de produtoPreventa XY2
Tipo de produto ou componenteestação de controle a duas mãos e pedestal
Nome do componenteXY2S
Tipo de botão de controle1 botão de pressão, cogumelo, vermelho, 1 NF + 1 NF simultâneo
Composição da estação de controle2 botões de pressão + 1 botão de pressão de parada de emergência

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP65 para EN/IEC 60529
PadrõesEN 574
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para EN/IEC 60068-2-6
Resistência ao choque10 gn of 11 ms para EN/IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse I para EN/IEC 61140