Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Botoeira de comando 3 furos ø22mm, vazia, cinza, para botão modular xald03

Código:

XALD03

Descrição

Estação de controle vazio schneider

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Número de recorte3 recortes
Código de composição elétricaMF1
Código de composição elétricaMF1
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEXALD03CUST01
GCR BRIDGEXALD03CUST01
Grupo principal3 recortes
Número de linhas verticais3
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Entrada de cabo2 passa-cabos para bucim Pg 13 e ISO M20, capacidade de Fixação: 12-12 mm
Grupo de produtopadrão cinza
Cor da tampacinza escuro (RAL 7016)
Materialpolicarbonato
Número de linhas horizontais1
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.238 kg
Compatibilidade de gamaXALD

Principal

Linha de produtoHarmony XALD
Tipo de produto ou componenteestação de controle vazia
Nome abreviado do dispositivoXALD
Nome abreviado do dispositivoXALD
Destino do produtopara unidades de controle e sinalização XB5 de Ø 22 mm
Sentido de montagempara montagem pelo cliente
Montagem do blocomontagem frontal
Cor de base do invólucrocinza claro (RAL 7035)

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK03 para EN 50102

Quem comprou, comprou também

Complementar

Número de recorte3 recortes
Código de composição elétricaMF1
Código de composição elétricaMF1
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEXALD03CUST01
GCR BRIDGEXALD03CUST01
Grupo principal3 recortes
Número de linhas verticais3
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Entrada de cabo2 passa-cabos para bucim Pg 13 e ISO M20, capacidade de Fixação: 12-12 mm
Grupo de produtopadrão cinza
Cor da tampacinza escuro (RAL 7016)
Materialpolicarbonato
Número de linhas horizontais1
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.238 kg
Compatibilidade de gamaXALD

Principal

Linha de produtoHarmony XALD
Tipo de produto ou componenteestação de controle vazia
Nome abreviado do dispositivoXALD
Nome abreviado do dispositivoXALD
Destino do produtopara unidades de controle e sinalização XB5 de Ø 22 mm
Sentido de montagempara montagem pelo cliente
Montagem do blocomontagem frontal
Cor de base do invólucrocinza claro (RAL 7035)

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK03 para EN 50102