- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contato de posicao + alarme ezc100 ezaux11
Código:
EZAUX11
De: R$ 0,00Por: R$ 410,67ou X de
Descrição
Ez auxiliary/alarm switch (ax/al)
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Carga mínima | 10 mA a 24 V |
---|---|
Tipo de contatos auxiliares | padrão |
Terminal da conexão auxiliar | fio lide |
[IE] Corrente nominal de operação | CA-12: 3 A a 250 V CA 50/60 Hz |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 5:00 AM |
Compatibilidade de gama | AL |
Principal
Linha de produto | EZC100 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Seccionador |
Nome abreviado do dispositivo | AL |
Nome abreviado do dispositivo | AL |
Gama | EasyPact |
Composição de contatos de sinal | 2 NA/NF |
Aplicativo do dispositivo | alarme |