- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Manopla direta ezc100 ezarotds
Código:
EZAROTDS
De: R$ 0,00Por: R$ 528,24ou X de
Descrição
Ez direct rotary handle std
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Cor do punho | preto |
---|---|
Estilo de montagem para punho giratório | direto |
Principal
Linha de produto | EZC100 |
---|---|
Tipo de acessórios/peças separadas | acessórios de controle |
Tipo de produto ou componente | Manopla rotativa |
Bloqueio por cadeado do punho rotativo | máx. de 3 cadeados |
Cor da placa frontal do punho | preto |