- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Farol rotativo com lampada led vermelha 220vca d130mm xvr13m04l
Código:
XVR13M04L
De: R$ 2.702,38Por: R$ 562,22ou X de
Economia de R$ 2.140,16Descrição
Farol rotativo com lampada de led
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Diâmetro de montagem | 130 mm |
---|---|
Montagem do produto | por 3 parafusos M6 |
Montagem do produto | por 3 parafusos M6 |
Capacidade de conexão de fixação | 1,25 mm² |
Fonte de luz | LED de alta luminosidade, vermelho |
Largura total CAD | 130 mm |
Profundidade total CAD | 130 mm |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 230 V CA |
Material | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): peça do corpo |
Frequência da intermitência | 2.7 Hz |
Comprimento do cabo | 400 mm |
Medidor AWG | AWG 18 |
Consumo de corrente | 22 mA |
Sinalização | CE |
Grau de proteção IP | IP66 para IEC 60529 |
Peso | 0.99 kg |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 4 kV |
Compatibilidade de gama | XVR |
Principal
Linha de produto | Harmony XVR |
---|---|
Tipo de produto ou componente | espelho rotativo com lâmpada pré-cabeado |
Nome abreviado do dispositivo | XVR |
Nome abreviado do dispositivo | XVR |
Sinalização sonora | sem |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP66 para IEC 60529 |
---|---|
Padrões | EN/IEC 60947-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -35-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -30-50 °C |
Tratamento de proteção | TC |
Classe de proteção contra choques elétricos | classe II para IEC 61140 |