Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Fim de curso de segurança 2na+4nf metal bobina 24v, xcslf3737312

Código:

XCSLF3737312

Por: R$ 5.143,26ou X de

Descrição

Fim de curso de segurança 2na+4nf metal bobina 24v, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Velocidade de atuação máxima0.5 m/s
Velocidade de atuação mínima0.01 m/s
Minimum actuator force for extraction20 N
Minimum actuator force for extraction20 N
Tipo do circuito de sinalizaçãoCA/CC
Fator de carga1
Tipo de tensão de alimentaçãoCA/CC
Maximum actuator forcible withdrawal RTC3000 N
Resistência ao impacto mecânico6.4 J sem partição
Corrente de carga máxima<= 15 A
Maximum operating rate10 cic/mn para uma durabilidade máxima
Tensão de comutação mínima17 V
Entrada de cabo3 entradas roscadas of M20 x 1,5
[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento4:00 AM
Nível de segurançapode atingir a categoria 4 com o sistema de monitoramento apropriado e ligação correta para EN/ISO 13849-1
Diâmetro externo do cabo7-13 mm
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 5500000 valor indicado p/ vida útil 20 anos limitado p/ desgaste mecânico e contacto
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V - 15...10 %
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Material da cabeçazamak
Materialmetal
Largura44 mm
Sinalização localN/A
Altura205-205 mm
Profundidade51 mm
Descrição das opções de bloqueiocom interbloqueio, bloqueio por solenoide
Conexão elétricaterminal mola, capacidade de Fixação: 1 x 1,5 mm² cabo flexível ou sólido
Corrente de comutação mínima10 mA a 20 °C
Frequência de alimentação50/60 Hz
Grau de proteção IPIP66 para EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1
Peso1.1 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.55 A a 24 V, CC-13, R300 para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para EN/IEC 60947-5-1
Abertura positivacom contato NF
Operação dos contatosabertura lenta, break before make
Proteção contra curto-circuito4 A fusível tipo cartucho tipo gG (gl)
Tipo e composição dos contatos2 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtodetecção Segurança Preventa
Tipo de produto ou componenteinterruptor de segurança
Tensão do circuito de sinalização24 V
Nome do componenteXCSLF
Tipo de cabeçacabeça do revólver de funcionamento com chave
Material do corpozamak
Número de polos3
Designfino
Bloqueio eletromagnéticobloqueio na desenergização e desbloqueio na energização do solenoide
Tipo e composição dos contatos do solenoide2 NF + 1 NA (abertura lenta, break before make)
Tipo e composição dos contatos do solenoide2 NF + 1 NA (abertura lenta, break before make)

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP66 para EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque10 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-60 °C
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse I para EN/IEC 61140

LEVE-ME JUNTO

Complementar

Velocidade de atuação máxima0.5 m/s
Velocidade de atuação mínima0.01 m/s
Minimum actuator force for extraction20 N
Minimum actuator force for extraction20 N
Tipo do circuito de sinalizaçãoCA/CC
Fator de carga1
Tipo de tensão de alimentaçãoCA/CC
Maximum actuator forcible withdrawal RTC3000 N
Resistência ao impacto mecânico6.4 J sem partição
Corrente de carga máxima<= 15 A
Maximum operating rate10 cic/mn para uma durabilidade máxima
Tensão de comutação mínima17 V
Entrada de cabo3 entradas roscadas of M20 x 1,5
[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento4:00 AM
Nível de segurançapode atingir a categoria 4 com o sistema de monitoramento apropriado e ligação correta para EN/ISO 13849-1
Diâmetro externo do cabo7-13 mm
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 5500000 valor indicado p/ vida útil 20 anos limitado p/ desgaste mecânico e contacto
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V - 15...10 %
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Material da cabeçazamak
Materialmetal
Largura44 mm
Sinalização localN/A
Altura205-205 mm
Profundidade51 mm
Descrição das opções de bloqueiocom interbloqueio, bloqueio por solenoide
Conexão elétricaterminal mola, capacidade de Fixação: 1 x 1,5 mm² cabo flexível ou sólido
Corrente de comutação mínima10 mA a 20 °C
Frequência de alimentação50/60 Hz
Grau de proteção IPIP66 para EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1
Peso1.1 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.55 A a 24 V, CC-13, R300 para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para EN/IEC 60947-5-1
Abertura positivacom contato NF
Operação dos contatosabertura lenta, break before make
Proteção contra curto-circuito4 A fusível tipo cartucho tipo gG (gl)
Tipo e composição dos contatos2 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtodetecção Segurança Preventa
Tipo de produto ou componenteinterruptor de segurança
Tensão do circuito de sinalização24 V
Nome do componenteXCSLF
Tipo de cabeçacabeça do revólver de funcionamento com chave
Material do corpozamak
Número de polos3
Designfino
Bloqueio eletromagnéticobloqueio na desenergização e desbloqueio na energização do solenoide
Tipo e composição dos contatos do solenoide2 NF + 1 NA (abertura lenta, break before make)
Tipo e composição dos contatos do solenoide2 NF + 1 NA (abertura lenta, break before make)

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP66 para EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque10 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-60 °C
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse I para EN/IEC 61140