Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Fim de curso metalic nanf pistao roldana xckd2102g11

Código:

XCKD2102G11

Por: R$ 556,94ou X de

Descrição

Fim de curso metálico nanf pistão roldana, osisense, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Designação de código de contatoA300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A para EN 60947-5-1
Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Atuação do interruptorpor came de 30°
Atuação do interruptorpor came de 30°
Força mínima de abertura positiva36 N
Força mínima de disparo12 N
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação máxima0.5 m/s
Entrada de cabo1 entrada roscada para bucim Pg 11
Precisão de repetição0,1 mm nos pontos de disparo com 1 milhão de ciclos de funcionamento
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Material da cabeçazamak
Materialmetal
Modo de fixaçãopelo corpo
Largura31 mm
Altura65-65 mm
Profundidade30 mm
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13, 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Aplicação especificavariável compacto
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.185 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60664
Abertura positivacom
Compatibilidade de gamaXCKD
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito10 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componenteinterruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoXCKD
Nome abreviado do dispositivoXCKD
Tipo de operadoratuador de rolamento c/ retorno por mola metal
Tipo de cabeçacabeça do atuador
Design do sensorforma C compacto para CENELEC EN 50047
Material do corpozamak
Movimento da cabeça de funcionamentolinear
Número de polos2
Tipo de abordagemabordagem lateral, 2 sentidos
Tipo de corpofixo

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração25 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse I para IEC 61140
Grau de proteção IKIK06 para EN 50102

SELETORES

Complementar

Designação de código de contatoA300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A para EN 60947-5-1
Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Atuação do interruptorpor came de 30°
Atuação do interruptorpor came de 30°
Força mínima de abertura positiva36 N
Força mínima de disparo12 N
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação máxima0.5 m/s
Entrada de cabo1 entrada roscada para bucim Pg 11
Precisão de repetição0,1 mm nos pontos de disparo com 1 milhão de ciclos de funcionamento
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Material da cabeçazamak
Materialmetal
Modo de fixaçãopelo corpo
Largura31 mm
Altura65-65 mm
Profundidade30 mm
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13, 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Aplicação especificavariável compacto
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.185 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60664
Abertura positivacom
Compatibilidade de gamaXCKD
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito10 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componenteinterruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoXCKD
Nome abreviado do dispositivoXCKD
Tipo de operadoratuador de rolamento c/ retorno por mola metal
Tipo de cabeçacabeça do atuador
Design do sensorforma C compacto para CENELEC EN 50047
Material do corpozamak
Movimento da cabeça de funcionamentolinear
Número de polos2
Tipo de abordagemabordagem lateral, 2 sentidos
Tipo de corpofixo

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração25 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse I para IEC 61140
Grau de proteção IKIK06 para EN 50102