- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Fim de curso na+nf alavanca roldana plastic a xckj10511
Código:
XCKJ10511
De: R$ 0,00Por: R$ 1.483,71ou X de
Descrição
Fim de curso na+nf alavanca roldana plástico a, osisense, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Maximum resistance across terminals | 25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3 |
---|---|
Atuação do interruptor | por came de 30° |
Atuação do interruptor | por came de 30° |
Forma de isolamento de contatos | Zb |
Forma de isolamento de contatos | Zb |
Velocidade de atuação máxima | 1.5 m/s |
Torque mínimo de disparo | 0.25 N.m |
Torque mínimo de abertura positiva | 0.5 N.m |
Entrada de cabo | 1 entrada roscada para bucim Pg 13.5, Diâmetro externo do Cabo: 9-12 mm |
[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento | 10:00 AM |
Número de passos | 1 |
Descrição de terminais ISO Nº 1 | (13-14)NA |
Durabilidade mecânica | 30000000 ciclos |
Material da cabeça | zamak |
Material | metal |
Modo de fixação | pelo corpo |
Largura | 40 mm |
Altura | 77-77 mm |
Profundidade | 44 mm |
Durabilidade elétrica | 5000000 ciclos, CC-13, indutivo tipo de carga, 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C |
Conexão elétrica | terminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm² |
Aplicação especifica | industrial |
Grau de proteção IP | IP66 para IEC 60529 |
Peso | 0.48 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 0.27 A a 250 V, CC-13, Q300 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 300 V para CSA C22.2 No 14 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para IEC 60664 |
Abertura positiva | com |
Compatibilidade de gama | XCKJ |
Operação dos contatos | ação rápida |
Proteção contra curto-circuito | 10 A cartucho fusível, Tipo gG |
Tipo e composição dos contatos | 1 NF + 1 NA |
Principal
Linha de produto | OsiSense XC |
---|---|
Tipo de produto ou componente | interruptor de fim de curso |
Nome abreviado do dispositivo | XCKJ |
Nome abreviado do dispositivo | XCKJ |
Tipo de operador | alavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica |
Tipo de cabeça | cabeça giratória |
Design do sensor | Forma A para CENELEC EN 50041 |
Material do corpo | zamak |
Movimento da cabeça de funcionamento | giratório |
Número de polos | 2 |
Tipo de abordagem | abordagem lateral, 1 ou 2 direções programáveis |
Tipo de corpo | fixo |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | classe I para IEC 61140 |
---|---|
Certificações do produto | CCC |
Grau de proteção IP | IP66 para IEC 60529 |
Padrões | CENELEC EN 50041 |
Resistência à vibração | 25 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C |
Tratamento de proteção | TC |
Grau de proteção IK | IK07 para EN 50102 |