Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Fim de curso na+nf alavanca variavel plastic tic xckj10541

Código:

XCKJ10541

Por: R$ 620,50ou X de

Descrição

Fim de curso na+nf alavanca variável plástico tic, osisense, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Atuação do interruptorpor came de 30°
Atuação do interruptorpor came de 30°
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação máxima1.5 m/s
Torque mínimo de disparo0.25 N.m
Entrada de cabo1 entrada roscada para bucim Pg 13.5, Diâmetro externo do Cabo: 9-12 mm
[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento10:00 AM
Número de passos1
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Durabilidade mecânica30000000 ciclos
Material da cabeçazamak
Materialmetal
Modo de fixaçãopelo corpo
Largura40 mm
Altura77-77 mm
Profundidade44 mm
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13, indutivo tipo de carga, 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Aplicação especificaindustrial
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.485 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.27 A a 250 V, CC-13, Q300 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60664
Abertura positivasem
Compatibilidade de gamaXCKJ
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito10 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componenteinterruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoXCKJ
Nome abreviado do dispositivoXCKJ
Tipo de operadoralavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica comprimento variável
Tipo de cabeçacabeça giratória
Design do sensor-
Material do corpozamak
Movimento da cabeça de funcionamentogiratório
Número de polos2
Tipo de abordagemabordagem lateral, 1 ou 2 direções programáveis
Tipo de corpofixo

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 61140
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
PadrõesCENELEC EN 50041
Resistência à vibração25 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Grau de proteção IKIK07 para EN 50102

Complementar

Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Atuação do interruptorpor came de 30°
Atuação do interruptorpor came de 30°
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação máxima1.5 m/s
Torque mínimo de disparo0.25 N.m
Entrada de cabo1 entrada roscada para bucim Pg 13.5, Diâmetro externo do Cabo: 9-12 mm
[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento10:00 AM
Número de passos1
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Durabilidade mecânica30000000 ciclos
Material da cabeçazamak
Materialmetal
Modo de fixaçãopelo corpo
Largura40 mm
Altura77-77 mm
Profundidade44 mm
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13, indutivo tipo de carga, 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Aplicação especificaindustrial
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.485 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.27 A a 250 V, CC-13, Q300 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60664
Abertura positivasem
Compatibilidade de gamaXCKJ
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito10 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componenteinterruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoXCKJ
Nome abreviado do dispositivoXCKJ
Tipo de operadoralavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica comprimento variável
Tipo de cabeçacabeça giratória
Design do sensor-
Material do corpozamak
Movimento da cabeça de funcionamentogiratório
Número de polos2
Tipo de abordagemabordagem lateral, 1 ou 2 direções programáveis
Tipo de corpofixo

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 61140
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
PadrõesCENELEC EN 50041
Resistência à vibração25 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Grau de proteção IKIK07 para EN 50102