Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Fim de curso nanf pistao em aco xcmd2110l1

Código:

XCMD2110L1

Por: R$ 1.006,46ou X de

Descrição

Fim de curso nanf pistão em em aço, osisense, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Designação de código de contatoB300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Atuação do interruptorna extremidade
Atuação do interruptorna extremidade
Força mínima de abertura positiva42.5 N
Força mínima de disparo8.5 N
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação máxima0.5 m/s
Velocidade de atuação mínima0.01 m/min
Material de isolamento do fioPvR
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Material da cabeçazamak
Materialmetal
Modo de fixaçãopelo corpo
Largura30 mm
Altura50-50 mm
Profundidade16 mm
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13, 24 V, 3 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Composição de cabos5 x 0,75 mm²
Comprimento do cabo1 m
Conexão elétricaconector de cabo removível
Aplicação especificavariável em miniatura
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.18 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V (graus de Poluição 3) para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para IEC 60664
Abertura positivacom
Compatibilidade de gamaXCMD
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito6 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componenteinterruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoXCMD
Nome abreviado do dispositivoXCMD
Tipo de operadoratuador c/ retorno por mola metal
Tipo de cabeçacabeça do atuador
Design do sensorminiatura
Material do corpozamak
Movimento da cabeça de funcionamentolinear
Número de polos2
Tipo de abordagemabordagem vertical, 1 direção
Tipo de corpofixo

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 61140
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque25 gn of 18 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Grau de proteção IKIK06 para EN 62262

SELETORES

Complementar

Designação de código de contatoB300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Atuação do interruptorna extremidade
Atuação do interruptorna extremidade
Força mínima de abertura positiva42.5 N
Força mínima de disparo8.5 N
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação máxima0.5 m/s
Velocidade de atuação mínima0.01 m/min
Material de isolamento do fioPvR
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Material da cabeçazamak
Materialmetal
Modo de fixaçãopelo corpo
Largura30 mm
Altura50-50 mm
Profundidade16 mm
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13, 24 V, 3 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Composição de cabos5 x 0,75 mm²
Comprimento do cabo1 m
Conexão elétricaconector de cabo removível
Aplicação especificavariável em miniatura
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.18 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V (graus de Poluição 3) para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para IEC 60664
Abertura positivacom
Compatibilidade de gamaXCMD
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito6 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componenteinterruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoXCMD
Nome abreviado do dispositivoXCMD
Tipo de operadoratuador c/ retorno por mola metal
Tipo de cabeçacabeça do atuador
Design do sensorminiatura
Material do corpozamak
Movimento da cabeça de funcionamentolinear
Número de polos2
Tipo de abordagemabordagem vertical, 1 direção
Tipo de corpofixo

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 61140
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque25 gn of 18 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Grau de proteção IKIK06 para EN 62262