Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Fim de curso plastic nanf haste flex aco xckp2106g11

Código:

XCKP2106G11

Por: R$ 608,42ou X de

Descrição

Fim de curso plástico nanf haste flexível em aço, osisense, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Designação de código de contatoA300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Atuação do interruptorpor qualquer peça móvel
Atuação do interruptorpor qualquer peça móvel
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação máxima1 m/s
Torque mínimo de disparo0.13 N.m
Entrada de cabo1 entrada roscada para bucim Pg 11
Precisão de repetição0,1 mm nos pontos de disparo com 1 milhão de ciclos de funcionamento
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Durabilidade mecânica5000000 ciclos
Material da cabeçazamak
Materialplástico
Modo de fixaçãopelo corpo
Largura31 mm
Altura65-65 mm
Profundidade30 mm
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13, 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Aplicação especificavariável compacto
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.085 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60664
Abertura positivasem
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXCKP
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito10 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componenteinterruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoXCKP
Nome abreviado do dispositivoXCKP
Tipo de operadorfilamento com retorno por mola
Tipo de cabeçacabeça multidirecional
Design do sensorcompacto
Material do corpoplástico
Movimento da cabeça de funcionamentomultidirecional
Número de polos2
Tipo de abordagemabordagem multidirecional
Tipo de corpofixo

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração25 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 61140
Grau de proteção IKIK04 para EN 50102

SELETORES

Complementar

Designação de código de contatoA300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Atuação do interruptorpor qualquer peça móvel
Atuação do interruptorpor qualquer peça móvel
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação máxima1 m/s
Torque mínimo de disparo0.13 N.m
Entrada de cabo1 entrada roscada para bucim Pg 11
Precisão de repetição0,1 mm nos pontos de disparo com 1 milhão de ciclos de funcionamento
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Durabilidade mecânica5000000 ciclos
Material da cabeçazamak
Materialplástico
Modo de fixaçãopelo corpo
Largura31 mm
Altura65-65 mm
Profundidade30 mm
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13, 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Aplicação especificavariável compacto
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.085 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60664
Abertura positivasem
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXCKP
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito10 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componenteinterruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoXCKP
Nome abreviado do dispositivoXCKP
Tipo de operadorfilamento com retorno por mola
Tipo de cabeçacabeça multidirecional
Design do sensorcompacto
Material do corpoplástico
Movimento da cabeça de funcionamentomultidirecional
Número de polos2
Tipo de abordagemabordagem multidirecional
Tipo de corpofixo

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração25 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 61140
Grau de proteção IKIK04 para EN 50102