Fim de curso plástico na+nf alavanca ro

CÓDIGO:

XCKN2118G11

Por: R$ 81,41ou X de

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Fim de curso plástico na+nf alavanca ro

Industrial_Controle e Sinalização

Design do sensorForma A compacto
Material da cabeçaPlástico
Nome da sérieFormato padrão
Nome abreviado do dispositivoXCKN
MaterialPlástico
Operação dos contatosAção rápida
Modo de fixaçãoPelo corpo
Tipo de corpoFixo
Tipo de operadorAlavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica
Entrada de cabo1 esntrada roscada para bucim Pg 11
Linha de produtoOsiSence XC
Tipo de produto ou componenteInterruptor de fim de curso
Número de polos2
Tipo de cabeçaCabeça giratória
Material do corpoPlástico
Tipo de abordagemAbordagem lateral 2 sentidos
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios

EXCELENTE

Paulo Ferrari


EXCELENTE

Paulo Ferrari


EXCELENTE

Paulo Ferrari