Fim de curso plástico na+nf dep roldana

CÓDIGO:

XCKN2549G11

Por: R$ 212,57ou X de

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Fim de curso plástico na+nf dep roldana

Industrial_Controle e Sinalização

Design do sensorCompacto
Material da cabeçaPlástico
Nome da sérieFormato padrão
Nome abreviado do dispositivoXCKN
MaterialPlástico
Operação dos contatosAbertura lenta, break before make
Modo de fixaçãoPelo corpo
Tipo de corpoFixo
Tipo de operadorAlavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica (comprimento variável, diâmetro do rolamento 50 mm)
Entrada de cabo1 entrada roscada para bucim Pg 11
Linha de produtoOsiSence XC
Tipo de produto ou componenteInterruptor de fim de curso
Número de polos2
Tipo de cabeçaCabeça giratória
Material do corpoPlástico
Tipo de abordagemAbordagem lateral 2 sentidos
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios