Fim de curso plástico na+nf pistão

CÓDIGO:

XCKN2102G11

Por: R$ 144,49ou X de

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Fim de curso plástico na+nf pistão

Industrial_Controle e Sinalização

Design do sensorForma C compacto
Material da cabeçaPlástico
Nome da sérieFormato padrão
Nome abreviado do dispositivoXCKN
MaterialPlástico
Operação dos contatosAção rápida
Modo de fixaçãoPelo corpo
Tipo de corpoFixo
Tipo de operadorAtuador de rolamento com retorno por mola plástico
Entrada de caboEntrada roscada para bucim Pg 11
Linha de produtoOsiSence XC
Tipo de produto ou componenteInterruptor de fim de curso
Número de polos2
Tipo de cabeçaCabeça do atuador
Material do corpoPlástico
Tipo de abordagemAbordagem lateral 2 sentidos
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios