Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Fim de curso plastico na+nf mov 1dir xckn2121g11

Código:

XCKN2121G11

Por: R$ 77,72

Preço a vista: R$ 77,72

Descrição

Fim de curso plástico na+nf mov 1dir, osisense xc, schneider electric
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Designação de código de contatoA300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Atuação do interruptorpor came de 30°
Atuação do interruptorpor came de 30°
Força mínima de abertura positiva10 N
Força mínima de disparo6 N
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação máxima1 m/s
Entrada de cabo1 entrada roscada para bucim Pg 11
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Material da cabeçaplástico
Materialplástico
Modo de fixaçãopelo corpo
Largura30 mm
Altura94-94 mm
Profundidade30 mm
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13, 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Aplicação especificabásico compacto
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Peso0.145 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60664
Abertura positivacom
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXCKN
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito10 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componenteinterruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoXCKN
Nome abreviado do dispositivoXCKN
Tipo de operadoratuador da alavanca de rolamento c/ retorno por mola termoplástica
Tipo de cabeçacabeça do atuador
Design do sensorforma E compacto
Material do corpoplástico
Movimento da cabeça de funcionamentolinear
Número de polos2
Tipo de abordagemabordagem lateral, 1 direção
Tipo de corpofixo

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 61140
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração25 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque45 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Grau de proteção IKIK04 para EN 50102

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Designação de código de contatoA300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Atuação do interruptorpor came de 30°
Atuação do interruptorpor came de 30°
Força mínima de abertura positiva10 N
Força mínima de disparo6 N
Forma de isolamento de contatosZb
Forma de isolamento de contatosZb
Velocidade de atuação máxima1 m/s
Entrada de cabo1 entrada roscada para bucim Pg 11
Descrição de terminais ISO Nº 1(13-14)NA
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Material da cabeçaplástico
Materialplástico
Modo de fixaçãopelo corpo
Largura30 mm
Altura94-94 mm
Profundidade30 mm
Durabilidade elétrica5000000 ciclos, CC-13, 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-1, apêndice C
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Aplicação especificabásico compacto
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Peso0.145 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60664
Abertura positivacom
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXCKN
Operação dos contatosação rápida
Proteção contra curto-circuito10 A cartucho fusível, Tipo gG
Tipo e composição dos contatos1 NF + 1 NA

Principal

Linha de produtoOsiSense XC
Tipo de produto ou componenteinterruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivoXCKN
Nome abreviado do dispositivoXCKN
Tipo de operadoratuador da alavanca de rolamento c/ retorno por mola termoplástica
Tipo de cabeçacabeça do atuador
Design do sensorforma E compacto
Material do corpoplástico
Movimento da cabeça de funcionamentolinear
Número de polos2
Tipo de abordagemabordagem lateral, 1 direção
Tipo de corpofixo

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 61140
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração25 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque45 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Grau de proteção IKIK04 para EN 50102