Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Fonte de alimentação chaveada, 100240 v ac, 48 v dc, 3 a, 144 w abl7rp4803

Código:

ABL7RP4803

Descrição

Fonte de alimentação chaveada, 100-240 v ac, 48 v dc, 3 a, 144 w

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Suporte de montagemN/A
Largura54 mm
Altura120 mm
Profundidade120 mm
[UE] Tensão de operação nominal48 V CC 0.98
Tensão de saída48 V CC
Tensão de saída48 V CC
LED de statustensão de entrada: 1 LED (laranja)
Acoplamento de saídaparalelo
Consumo de corrente0.6 A 240 V CA
Corrente de irrupção30 A
Dissipação de alimentação em W25.4 W
Eficiência85%
Limites da tensão de saída100...120% ajustável
SinalizaçãoCE
Tipo de proteção de entradafusível integrado (não pode ser trocado)
Tipo de proteção de saídacontra curtos-circuitos, Tecnologia de Proteção: reposição manual ou automática
Grau de proteção IPIP20 para EN/IEC 60529
Peso1 kg
Compatibilidade de gamaABL7R
Conexões - Terminaisterminais de tipo de parafuso: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm², (AWG 26 ... 16 AWG of conexão à terra de entrada
Posição de operaçãovertical

Principal

Linha de produtoModicon Power Supply
Tipo de produto ou componentefonte de alimentação
Corrente de saída da fonte de alimentação2.5 A
Limites da tensão de entrada85..0,264 V CA
Potência nominal em W120 W
Tensão de entrada100..0,240 V CA fase para fase, Terminal (é): L1-L2
Tipo de fonte de alimentaçãomodo de comutação regulado

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA 22-2 Nº 950
Grau de proteção IPIP20 para EN/IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60950-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-25-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-50 °C (without)
Umidade relativa0-95 % sem condensação ou goteira
Altitude de funcionamento2000 m
Característica ambientalEMC para EN 50081-1
Força dielétrica500 V entre a saída e o aterramento

SELETORES

Complementar

Suporte de montagemN/A
Largura54 mm
Altura120 mm
Profundidade120 mm
[UE] Tensão de operação nominal48 V CC 0.98
Tensão de saída48 V CC
Tensão de saída48 V CC
LED de statustensão de entrada: 1 LED (laranja)
Acoplamento de saídaparalelo
Consumo de corrente0.6 A 240 V CA
Corrente de irrupção30 A
Dissipação de alimentação em W25.4 W
Eficiência85%
Limites da tensão de saída100...120% ajustável
SinalizaçãoCE
Tipo de proteção de entradafusível integrado (não pode ser trocado)
Tipo de proteção de saídacontra curtos-circuitos, Tecnologia de Proteção: reposição manual ou automática
Grau de proteção IPIP20 para EN/IEC 60529
Peso1 kg
Compatibilidade de gamaABL7R
Conexões - Terminaisterminais de tipo de parafuso: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm², (AWG 26 ... 16 AWG of conexão à terra de entrada
Posição de operaçãovertical

Principal

Linha de produtoModicon Power Supply
Tipo de produto ou componentefonte de alimentação
Corrente de saída da fonte de alimentação2.5 A
Limites da tensão de entrada85..0,264 V CA
Potência nominal em W120 W
Tensão de entrada100..0,240 V CA fase para fase, Terminal (é): L1-L2
Tipo de fonte de alimentaçãomodo de comutação regulado

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA 22-2 Nº 950
Grau de proteção IPIP20 para EN/IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60950-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-25-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-50 °C (without)
Umidade relativa0-95 % sem condensação ou goteira
Altitude de funcionamento2000 m
Característica ambientalEMC para EN 50081-1
Força dielétrica500 V entre a saída e o aterramento