- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Compre Junto
Complementar
Suporte de montagem | N/A |
---|---|
Largura | 45 mm |
Altura | 125 mm |
Profundidade | 125 mm |
[UE] Tensão de operação nominal | 120 V CA 0.59 |
Tensão de saída | 24 V CC |
Tensão de saída | 24 V CC |
LED de status | Corrente de saída: 1 LED (verde, vermelho e laranja) |
Acoplamento de saída | paralelo |
Corrente de irrupção | 30 A |
Dissipação de alimentação em W | 7.8 W |
Eficiência | 87% |
Limites da tensão de saída | 24...28,8 V ajustável |
Sinalização | CE |
Tipo de proteção de saída | contra curtos-circuitos, Tecnologia de Proteção: reposição manual ou automática |
Equipamentos fornecidos | filtro de correção de fator de potência para IEC 61000-3-2 |
Grau de proteção IP | IP20 para EN/IEC 60529 |
Peso | 0.3 kg |
Compatibilidade de gama | ABL8R |
Conexões - Terminais | terminais de tipo de parafuso: 1 x 0,5...1 x 4 mm², (AWG 22 ... 14 AWG of conexão à terra de entrada |
Posição de operação | vertical |
Principal
Linha de produto | Modicon Power Supply |
---|---|
Tipo de produto ou componente | fonte de alimentação |
Corrente de saída da fonte de alimentação | 3:00 AM |
Limites da tensão de entrada | 85..0,132 V CA |
Potência nominal em W | 72 W |
Tensão de entrada | 100..0,120 V CA monofásico, Terminal (é): N-L1 |
Tipo de fonte de alimentação | modo de comutação regulado |
Aumento atual temporário admissível | 1,5 x pol (por 4 s) |
Filtro anti-harmónica | correntes harmônicas de baixa frequência |
Filtro anti-harmónica | correntes harmônicas de baixa frequência |
Meio ambiente
Certificações do produto | cCSAus |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 para EN/IEC 60529 |
Padrões | CSA C22.2 No 60950-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | 50-60 °C (com) |
Umidade relativa | 0-90 % durante o funcionamento |
Altitude de funcionamento | 2000 m |
Característica ambiental | EMC para EN 61000-6-1 |
Força dielétrica | 500 V entre a saída e o aterramento |
LEVE-ME JUNTO
quem comprou comprou tambem
-
Fonte de Alimentacao - Destaque
Fonte de alimentação Código: ABL8WPS24400
Fonte de alimentação chaveada, 380500 v ac trifásica, 24 v dc, 40 a, 960 w abl8wps24400 -
Fonte de Alimentacao - Destaque
Fonte de alimentação Código: ABL8RPS24050
Fonte de alimentação chaveada, 100500 v ac, 24 v dc, 5 a, 120 w abl8rps24050