Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Fonte de alimentação chaveada, 100500 v ac, 24 v dc, 5 a, 120 w abl8rps24050

Código:

ABL8RPS24050

Por: R$ 1.957,25ou X de

Descrição

Fonte de alimentação chaveada, 100-500 v ac, 24 v dc, 5 a, 120 w
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Suporte de montagemN/A
Largura56 mm
Altura143 mm
Profundidade125 mm
[UE] Tensão de operação nominal120 V CA 0.59
Tensão de saída24 V CC
Tensão de saída24 V CC
LED de statusCorrente de saída: 1 LED (verde, vermelho e laranja)
Acoplamento de saídaparalelo
Corrente de irrupção30 A
Dissipação de alimentação em W15.5 W
Eficiência87%
Limites da tensão de saída24...28,8 V ajustável
SinalizaçãoCE
Tipo de proteção de saídacontra curtos-circuitos, Tecnologia de Proteção: reposição manual ou automática
Equipamentos fornecidosfiltro de correção de fator de potência para IEC 61000-3-2
Grau de proteção IPIP20 para EN/IEC 60529
Peso0.7 kg
Compatibilidade de gamaABL8R
Conexões - Terminaisbloco terminal de parafuso removível: 2 x 2,5 mm², of relé de diagnóstico
Posição de operaçãovertical

Principal

Linha de produtoModicon Power Supply
Tipo de produto ou componentefonte de alimentação
Corrente de saída da fonte de alimentação5:00 AM
Limites da tensão de entrada85..0,132 V CA
Potência nominal em W120 W
Tensão de entrada100..0,120 V CA monofásico, Terminal (é): N-L1
Tipo de fonte de alimentaçãomodo de comutação regulado
Aumento atual temporário admissível1,5 x pol (por 4 s)
Filtro anti-harmónicacorrentes harmônicas de baixa frequência
Filtro anti-harmónicacorrentes harmônicas de baixa frequência

Meio ambiente

Certificações do produtocCSAus
Grau de proteção IPIP20 para EN/IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60950-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento50-60 °C (com)
Umidade relativa0-90 % durante o funcionamento
Altitude de funcionamento2000 m
Característica ambientalEMC para EN 55024
Força dielétrica500 V entre a saída e o aterramento

LEVE-ME JUNTO

Complementar

Suporte de montagemN/A
Largura56 mm
Altura143 mm
Profundidade125 mm
[UE] Tensão de operação nominal120 V CA 0.59
Tensão de saída24 V CC
Tensão de saída24 V CC
LED de statusCorrente de saída: 1 LED (verde, vermelho e laranja)
Acoplamento de saídaparalelo
Corrente de irrupção30 A
Dissipação de alimentação em W15.5 W
Eficiência87%
Limites da tensão de saída24...28,8 V ajustável
SinalizaçãoCE
Tipo de proteção de saídacontra curtos-circuitos, Tecnologia de Proteção: reposição manual ou automática
Equipamentos fornecidosfiltro de correção de fator de potência para IEC 61000-3-2
Grau de proteção IPIP20 para EN/IEC 60529
Peso0.7 kg
Compatibilidade de gamaABL8R
Conexões - Terminaisbloco terminal de parafuso removível: 2 x 2,5 mm², of relé de diagnóstico
Posição de operaçãovertical

Principal

Linha de produtoModicon Power Supply
Tipo de produto ou componentefonte de alimentação
Corrente de saída da fonte de alimentação5:00 AM
Limites da tensão de entrada85..0,132 V CA
Potência nominal em W120 W
Tensão de entrada100..0,120 V CA monofásico, Terminal (é): N-L1
Tipo de fonte de alimentaçãomodo de comutação regulado
Aumento atual temporário admissível1,5 x pol (por 4 s)
Filtro anti-harmónicacorrentes harmônicas de baixa frequência
Filtro anti-harmónicacorrentes harmônicas de baixa frequência

Meio ambiente

Certificações do produtocCSAus
Grau de proteção IPIP20 para EN/IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60950-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento50-60 °C (com)
Umidade relativa0-90 % durante o funcionamento
Altitude de funcionamento2000 m
Característica ambientalEMC para EN 55024
Força dielétrica500 V entre a saída e o aterramento