Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabeçote para botão luminoso modular ø22mm metálico, cogumelo ø40mm, para led integral, vermelho zb4bw643

Código:

ZB4BW643

Por: R$ 407,60ou X de

Descrição

Harmony xb4 cabeçote, parada de emergência iluminado
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaM3 of <4 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Código de composição elétricaM3 of <4 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Grupo principaldesligamento
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Reposiçãopressionar-puxar
Grupo de produtoemergência desligar push-pull iluminado
Altura total CAD40 mm
Largura total CAD40 mm
Profundidade total CAD53 mm
Durabilidade mecânica500000 ciclos
Compatibilidade do produtoLED incorporado
Sinalizaçãonão marcado
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.051 kg
Apresentação do dispositivobasic sub-assemblies
Compatibilidade de gamaZB4
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arometal cromado

Principal

Linha de produtoHarmony XB4
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão de desligamento de emergência luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB4
Nome abreviado do dispositivoZB4
Perfil do operadorvermelho cogumelo de Ø 40 mm, não marcado
Tipo de operadorbloqueio mecânico
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK05 para EN 50102

Video

VideooHA21HBuLgk

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaM3 of <4 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Código de composição elétricaM3 of <4 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Grupo principaldesligamento
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Reposiçãopressionar-puxar
Grupo de produtoemergência desligar push-pull iluminado
Altura total CAD40 mm
Largura total CAD40 mm
Profundidade total CAD53 mm
Durabilidade mecânica500000 ciclos
Compatibilidade do produtoLED incorporado
Sinalizaçãonão marcado
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.051 kg
Apresentação do dispositivobasic sub-assemblies
Compatibilidade de gamaZB4
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arometal cromado

Principal

Linha de produtoHarmony XB4
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão de desligamento de emergência luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB4
Nome abreviado do dispositivoZB4
Perfil do operadorvermelho cogumelo de Ø 40 mm, não marcado
Tipo de operadorbloqueio mecânico
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK05 para EN 50102

Video

VideooHA21HBuLgk