- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Contato auxiliar iacts 1na+1nf para contator modular ict a9c15914
Código:
A9C15914
De: R$ 0,00Por: R$ 330,30ou X de
Descrição
Indicador remoto auxiliar, acti9 iacts, 1 no + 1 nc
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Compatibilidade do produto | iCT |
---|---|
Seguimento de mercado | pequeno comércio |
Desvios de 9 mm | 1 |
Suporte de montagem | calha DIN simétrica de 35 mm |
Cor | RAL 9003 |
Largura | 9 mm |
Modo de montagem | fixo à direita do TC |
Altura | 81 mm |
Comprimento da decapagem do fio | 9 mm |
Profundidade | 68 mm |
Terminal da conexão auxiliar | terminais tipo túnel1 cabo(s) flexível 1.5-2.5 mm² |
Grau de proteção IP | IP20 |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 440 V |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 4 kV |
Compatibilidade de gama | iCT Acti9 |
Torque de aperto | 0.8-0.8 N.m |
Principal
Linha de produto | iCT |
---|---|
Tipo de produto ou componente | auxiliar de indicação remota |
Nome abreviado do dispositivo | iACTs |
Nome abreviado do dispositivo | iACTs |
Gama | Acti 9 |
Tensão de circuito de controle | 24...130 V CC |
Composição de contatos de sinal | 1 NA + 1 NF |
Tensão do circuito de sinalização | 24 V CA/CC: 10 mA |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP20 |
---|---|
Padrões | EN 60947-5 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-50 °C |
Tropicalização | 2 |
Umidade relativa | 95-95 % a 55-55 °C |