Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Interface homem maquina colorida 10w tft wvga com portas seriais e usb; hmigxu5500

Código:

HMIGXU5500

Por: R$ 13.007,83ou X de

Descrição

Interface homem máquina colorida 10" widescreen tft
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Descrição da memóriainterno DDR, 128 MB
Tipo de conexão integradaconexão serial COM1: 9-way male SUB-D conector, RS422 / RS485 Protocolo
Designação do softwareVijeo Designer Basic software de configuração
Resolução da tela800 x 480 pixels WVGA
Tipo de visortela de toque LCD
Vida útil da luz de fundo20000 hours
Dimensões de recorte255 x 185 mm
Tipo principalBasic
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CC
Grau de proteção IPIP65 (painel frontal)

Principal

Linha de produtoHarmony Easy GXU
Tipo de produto ou componentepainel tátil avançado
Cor de apresentação65536 cores
Tamanho do visor10.1 "

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP65 (painel frontal)
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-20-60 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-50 °C
Etiquetas de qualidadeCE

SELETORES

Complementar

Descrição da memóriainterno DDR, 128 MB
Tipo de conexão integradaconexão serial COM1: 9-way male SUB-D conector, RS422 / RS485 Protocolo
Designação do softwareVijeo Designer Basic software de configuração
Resolução da tela800 x 480 pixels WVGA
Tipo de visortela de toque LCD
Vida útil da luz de fundo20000 hours
Dimensões de recorte255 x 185 mm
Tipo principalBasic
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CC
Grau de proteção IPIP65 (painel frontal)

Principal

Linha de produtoHarmony Easy GXU
Tipo de produto ou componentepainel tátil avançado
Cor de apresentação65536 cores
Tamanho do visor10.1 "

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP65 (painel frontal)
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-20-60 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-50 °C
Etiquetas de qualidadeCE